Motoréducteurs à arbres parallèles

Compacts et puissants

Les motoréducteurs à arbres parallèles NORD conviennent parfaitement aux applications où l'espace d'intallation est restreint. Ils offrent une plage de couple étendue, de 110 à 100 000 Nm.

Motoréducteur à arbres parallèles gamme MONOBLOC

Le système compact et performant

  • Puissances : 0,12 kW - 200 kW
  • Couple : 110 Nm - 100 000 Nm
  • Traitement de surface NXD tupH en option pour une protection maximale
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

Nos motoréducteurs à arbres parallèles : minces et puissants

Grâce au système modulaire flexible et compatible, les motoréducteurs à arbres parallèles de NORD DRIVESYSTEMS sont configurables séparément et utilisables presque universellement.

Les unités d'entraînement alimentent un large éventail d'applications à travers le monde : agitateurs, solutions intralogistiques, convoyeurs de matières en vrac ou grues par exemple, en association avec les solutions systèmes prêtes pour Industrie 4.0 de NORD DRIVESYSTEMS.

Quelles sont les particularités des motoréducteurs à arbres parallèles NORD ?

  • Puissants
    Nos motoréducteurs à arbres parallèles offrent des couples de 110 à 100 000 Nm (282.000 Nm en tant que motoréducteurs industriels ).
  • Efficaces
    La conception extrêmement compacte permet un gain d'espace d'installation précieux.
  • Flexibles
    Comme pour toutes les séries de motoréducteurs NORD, des adaptateurs pour moteurs CEI et NEMA sont proposés.

Réducteurs à arbres parallèles NORD UNICASE - une gamme solide

Répartis en 14 dimensions, les motoréducteurs à arbres parallèles NORD couvrent une plage de couple de 110 à 100 000 Nm, avec des puissances de 0,12 à 200 kW. Combinés avec nos variateurs de fréquence, ils constituent un large éventail de solutions systèmes extrêmement efficaces et économiques.

Motoréducteurs à arbres parallèles à haut rendement

Les moteurs électriques avec réducteurs à arbres parallèles NORD sont extrêmement efficaces. Bénéficiant d'une conception plate, ils constituent par conséquent la solution idéale pour une installation en espace exigu.

La flexibilité des réducteurs à arbres parallèles est due essentiellement au boîtier compact UNICASE, développé par NORD en 1981 et devenu la norme mondiale.

Découvrez les avantages qu'apporte le concept de boîtier UNICASE de NORD.

En savoir plus

Principe modulaire assurant une grande flexibilité

Au fil des décennies, NORD a développé un concept unique grâce auquel il est possible de produire un maximum d’options d’application à partir d’un minimum de modules de réducteurs. D’où une grande flexibilité pour nos clients, ainsi que des gains de temps considérables et une réduction importante des coûts d’exploitation et de maintenance.

UNICASE, le concept optimal en termes de construction de réducteurs !

NORD DRIVESYSTEMS propose une version spécifique à chaque application particulière de ses motoréducteurs à arbres parallèles. Sélectionnez le motoréducteur à arbres parallèle BLOCK adapté à votre application en seulement quelques clics grâce à notre configurateur Produit !