- Puissances : 0,12 kW - 200 KW
- Couple : 180 Nm - 50 000 Nm
- High power density
- Low maintenance with long service life
- High radial and axial loads
Motoréducteur à couple conique gamme MONOBLOC
Puissant et éprouvé
Reliable performer
Les motoréducteurs à couple conique développés selon le principe éprouvé MONOBLOC apportent la sécurité, car ils ne nécessitent qu'une maintenance réduite et bénéficient d’un long cycle de vie. Les réducteurs à couple conique MONOBLOC sont disponibles dans différentes versions et dimensions, parfaitement adaptées à votre application.
Versions du produit
- Arbre plein ou creux (clavettes, Gripmaxx et frette de serrage)
- Versions embrochables, à pattes ou à bride
- Réducteurs angulaires
Caractéristiques du produit
- Rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
- Conception robuste pour une longue durée de vie et une maintenance aisée
- Maintenance réduite et donc système avantageux au niveau de l’entretien
- Carter robuste en fonte grise
- Différents concepts de roulements garantissant des capacités de charges axiales et radiales élevées
- Versions spécifiques aux applications
Outils NORD pour l'assistance à vos applications
Nos outils logiciels, données et fonctions vous aident à tirer le meilleur parti de votre solution d'entraînement NORD. Trouvez ici les modules adaptés au produit que vous avez sélectionné. Cela vous intrigue ? Découvrez alors toutes les options offertes par notre assistance à l'application dans notre rubrique Logiciels .
Notre service pour votre système d'entraînement
Nous vous accompagnons de la conception initiale du projet jusqu'à la mise en service et vous offrons une assistance à long terme adaptée à vos besoins individuels. Découvrez ci-dessous les principaux thèmes de service pour votre gamme de produits. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Alors rendez-vous simplement dans notre section Service complète !
Product variants & applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: