Motoréducteur à couple conique NORDBLOC.1

Performance et design

  • Puissances : 0,12 kW - 9,2 kW
  • Couple : 50 Nm - 660 Nm
  • Traitement de surface IP69K ou NXD tupH en option pour une protection maximale

Les séries de réducteurs à couple conique à 2 trains sont une innovation NORD bénéficiant de performances optimisées dans un alliage d’aluminium à haute résistance. Grâce à la version lavable et au traitement de surface NXD tupH en option, les nouveaux réducteurs couple conique à deux trains NORDBLOC.1 sont particulièrement adaptés aux applications de convoyage et pour l'industrie alimentaire.

Versions du produit

  • Arbre plein ou creux (clavettes, Gripmaxx et frette de serrage)
  • Version standard : SK 92.1 : à pattes/bride B14 avec en option bride B5 et bras de réaction. SK 93.1 : bride B14 avec en option bride B5 et fixation à pattes
  • Réducteurs angulaires

Caractéristiques du produit

  • Carter en aluminium pour un poids réduit
  • Rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
  • Conception innovante favorisant un nettoyage rapide et un poids réduit
  • Traitement de surface NXD tupH pour une protection alimentaire sur demande
  • Capacités de charge axiales et radiales élevées assurant un fonctionnement sûr
  • Fonctionnement silencieux
  • Large plage de vitesses
  • Versions spécifiques aux applications