- Puissances : 0,12 kW - 160 kW
- Couple : 10 Nm - 26 000 Nm
- Low operating costs thanks to high efficiency
- Low space requirements thanks to compact design
- Low noise levels thanks to smooth running
Motoréducteur à engrenages cylindriques gamme MONOBLOC
Le système polyvalent et robuste
The robust all-rounder
Fonctionnalité et tradition. Les réducteurs à engrenages cylindriques NORD, fabriqués selon le principe éprouvé MONOBLOC depuis les années 1980, se distinguent entre autres par une maintenance réduite et une longue durée de vie.
Versions du produit
- Réducteurs à arbre plein
- Fixation à pattes ou à bride
- Réducteurs coaxiaux
Caractéristiques du produit
- Rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
- Conception compacte synonyme de faible encombrement
- Carter robuste en fonte grise
- Capacités de charge axiales et radiales élevées assurant un fonctionnement fiable
- Fonctionnement silencieux
- Versions spécifiques aux applications
Gestion du cycle de vie des produits
Planifier. Développer. Moderniser.
Afin de vous aider à planifier vos systèmes de manière fiable sur le long terme, nous attribuons un statut de cycle de vie à toutes les générations de produits. Vous découvrirez ici la signification de chaque phase et les services mis à votre disposition à chaque étape.
En savoir plusOutils NORD pour l'assistance à vos applications
Nos outils logiciels, données et fonctions vous aident à tirer le meilleur parti de votre solution d'entraînement NORD. Trouvez ici les modules adaptés au produit que vous avez sélectionné. Cela vous intrigue ? Découvrez alors toutes les options offertes par notre assistance à l'application dans notre rubrique Logiciels .
Notre service pour votre système d'entraînement
Nous vous accompagnons de la conception initiale du projet jusqu'à la mise en service et vous offrons une assistance à long terme adaptée à vos besoins individuels. Découvrez ci-dessous les principaux thèmes de service pour votre gamme de produits. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Alors rendez-vous simplement dans notre section Service complète !
Product variants & applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: