- Puissances : 0,12 kW - 37 kW
- Couple : 30 Nm - 3 300 Nm
Motoréducteur à engrenages cylindriques NORDBLOC. 1
Le système puissant et innovant
Le réducteur à engrenages cylindriques NORDBLOC.1® avec sa surface lisse constitue une solution d’entraînement novatrice pour toutes les applications où la propreté est essentielle. Ces réducteurs brevetés innovants ne disposent d’aucune ouverture de montage. Cette particularité augmente la stabilité du produit et, en même temps, donne une surface plus lisse sur laquelle ne peuvent s’accumuler ni les liquides ni les matières solides.
Versions du produit
- Réducteurs à arbre plein
- Fixation à pattes ou à bride
- Réducteurs coaxiaux
Caractéristiques du produit
- Rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
- Carter en aluminium pour un poids réduit
- Carter robuste en fonte grise
- Conception innovante
- Capacités de charge axiales et radiales élevées assurant un fonctionnement fiable
- Fonctionnement silencieux
- Large plage de vitesses
- Versions spécifiques aux applications
- Couples d'entraînement élevés
no docgroup found with id 238417