Motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux

Un entraînement aux nombreuses possibilités

Malgré leur couple maxi élevé de 26 000 Nm, nos réducteurs à engrenages hélicoïdaux se distinguent par leur faible consommation d’énergie. Les entraînements sont lavables et offrent de nombreuses options de connexion.

Motoréducteur à engrenages cylindriques gamme NORDBLOC. 1

Le système puissant et innovant

  • Puissances : 0,12 kW - 37 kW
  • Couple : 30 Nm - 3 300 Nm
  • Design hygiénique, en option avec traitement de surface NXD tupH
  • Low weight thanks to aluminum housing
  • Low noise levels thanks to quietrunning

Motoréducteur à engrenages cylindriques gamme MONOBLOC

Le système polyvalent et robuste

  • Puissances : 0,12 kW - 160 kW
  • Couple : 10 Nm - 26 000 Nm
  • Low operating costs thanks to high efficiency
  • Low space requirements thanks to compact design
  • Low noise levels thanks to smooth running

Motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux pour un large éventail d'applications

Les moteurs avec réducteur à engrenage hélicoïdal de NORD bénéficient d'une densité de puissance élevée et de nombreuses options. Les réducteurs sont fabriqués en trois séries et dans de multiples dimensions pour un large éventail d'applications.

Les réducteurs à engrenages hélicoïdaux NORD séduisent par leurs caractéristiques remarquables :

  • Puissants
    Nos réducteurs à engrenages hélicoïdaux délivrent un couple maxi de 26 000 Nm (282.000 Nm en tant que motoréducteurs industriels ).
  • Efficaces
    Le rendement élevé accroît la productivité de l'application.
  • Hygiéniques
    Les réducteurs à engrenages hélicoïdaux sont lavables grâce à leur surfaces lisse.
  • Robustes
    Si nécessaire, nous pouvons traiter les motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux NORDBLOC.1 avec une protection anticorrosion, également résistante aux produits de nettoyage agressifs.

Toujours la bonne solution : nos motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux

Il n'existe pas deux applications identiques. C'est pourquoi NORD fournit trois solutions d'entraînement différentes avec des réducteurs à engrenages hélicoïdaux. Toutes les variantes sont proposées en versions de montage à bride ou bride et pattes.

La solution complète

Les motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux standards recouvrent un large éventail d'utilisations et offrent une qualité éprouvée. Ce type de réducteur est proposé par NORD en six dimensions, en versions à deux ou trois étages, avec une plage de couple de 50 à 700 Nm. Nous fabriquons les roues dentées des réducteurs à engrenages hélicoïdaux dans des aciers cémentés hautement résistants à l'usure.

Blocs d'alimentation compacts

Nos motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux UNICASE sont compacts et bénéficient d'un boîtier en fonte grise extrêmement robuste. Ils sont équipés de moteurs particulièrement performants pour un fonctionnement aussi efficace que possible, même au couple maxi de 26 000 Nm.

Découvrez plus en détail nos puissants motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux UNICASE !

En savoir plus

Maintenance aisée : motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux lavables

Avec la série NORDBLOC.1, nous avons accordé la priorité à une surface lisse, facile à nettoyer. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les utilisateurs dans les secteurs critiques au point de vue de l'hygiène comme les industries agro-alimentaire et pharmaceutique.

Selon les dimensions du réducteur, nous dotons les réducteurs à engrenages hélicoïdaux NORDBLOC.1 d'un boîtier en aluminum coulé ou en fonte grise. Vous obtenez ainsi des performances optimales quelle que soit la variante.

Le boîtier en aluminium de la série NORDBLOC.1 assure une protection anticorrosion naturelle. Avantage important dans les environnements sévères par rapport à la peinture classique : pas de risque d'écaillage.

Lisez ici comment les motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux NORDBLOC.1 optimisent la production du chocolatier Zotter en Autriche.

Cliquez ici