Motoréducteurs à vis sans fin

Technologie d'entraînement sur mesure

Grâce à leur boîtier universel, les réducteurs NORD à vis sans fin peuvent être configurés facilement et rapidement pour un large éventail d'applications.

Réducteurs à vis sans fin UNIVERSAL SMI

Silencieux et lisses

  • Puissances : 0,12 KW - 4,00 kW
  • Couple : 21 Nm - 427 Nm
  • Conception lavable avec traitement de surface NXD tupH pour les normes d'hygiène les plus strictes
  • Low noise levels thanks to quiet running
  • Low space requirement thanks to compact design

Réducteurs à vis sans fin UNIVERSAL SI

Modulaires et flexibles

  • Puissances : 0,12 kW - 4,00 kW
  • Couple : 21 Nm - 427 Nm
  • High overload capacity for safe operation
  • Flexible use due to modular design
  • Low space requirement due to compact design

Réducteurs à vis sans fin MONOBLOC

Silencieux et puissant

  • Puissances : 0,12 kW - 15 kW
  • Couple : 93 Nm - 3 058 Nm
  • High bearing capacity
  • Quiet running
  • Long service life

Motoréducteurs NORD avec réducteurs à vis sans fin – Technologie d'entraînement sur mesure

Les entraînements à vis sans fin de NORD DRIVESYSTEMS démontrent leur résistance notamment dans les applications nécessitant des rapports d'engrenage élevés. Nos motoréducteurs à vis sans fin sont donc parfaitement adaptés à l'intralogistique, à la technologie de conditionnement ou au secteur agro-alimentaire.

Quatre raisons plaidant en faveur des motoréducteurs NORD à vis sans fin :

  • Robustes
    Nos motoréducteurs offrent une capacité de surcharge importante.
  • Conviviaux
    Les versions lavables permettent un nettoyage simple et efficace des systèmes d'entraînement.
  • Protection anti-corrosion
    Le traitement de surface à action en profondeur prévient toute formation de rouille.
  • Flexibilité
    Nos éléments modulaires donnent aux utilisateurs une grande liberté.

Le système modulaire pour une flexibilité maximale : nos réducteurs àvis sans fin UNIVERSAL SI

Il existe d'innombrables applications pour les systèmes d'entraînement, chacune avec ses propres exigences. Avec les motoréducteurs à vis sans fin UNIVERSAL de la série SI, vous pouvez combiner tous les éléments selon les besoins de l'application.

Les réducteurs UNIVERSAL à vis sans fin séduisent par leur densité de puissance élevée et leur faible encombrement.

Outre nos réducteurs universels à boîtier de base, nous proposons de nombreux autres composants facilement configurables. Nous serons ravis d'assembler pour vous les différents éléments.

Découvrez plus en détail nos motoréducteurs modulaires à vis sans fin SI !
En savoir plus

Lisse et propre : le réducteur à vis sans fin UNIVERSAL SMI

En particulier dans les secteurs sensibles du point de vue de l'hygiène comme les industries agro-alimentaire et pharmaceutique, les installations et éléments doivent être faciles à nettoyer. C'est pourquoi nos motoréducteurs à vis san fin UNIVERSAL de la série SMI possèdent une surface lisse.

Nous fournissons ces motoréducteurs en option avec des moteurs CEI ou NEMA, ou avec un montage du moteur sans accouplement direct en versions à bride ou à pattes.

Motoréducteurs à vis sans fin UNICASE : compacts et efficaces

En 1981, les ingénieurs NORD ont développé le concept UNICASE, qui regroupe tous les éléments du réducteur en un seul et même boîtier monobloc. Personne n’aurait imaginé à l’époque que cette conception deviendrait la norme mondiale en matière de boîtiers de réducteurs.

La raison du succès de notre boîtier UNICASE est simple : grâce à la disposition compacte de tous les éléments d’entraînement, les motoréducteurs offrent des couples et des capacités de charge axiale et radiale supérieures. Nos moteurs électriques avec réducteurs à vis sans fin sont également proposés dans cette version.

Lisez ici comment nos réducteurs à vis sans fin UNICASE ont optimisé la logistique du prestataire de services postaux français Chronopost.

Accès à l'application