Réducteurs à engrenages hélicoïdaux

Couples élevés et fiabilité

Les réducteurs à engrenages hélicoïdaux NORD MAXXDRIVE offrent au quotidien des performances élevées dans les applications lourdes de types agitateurs, mélangeurs, tambours ou concasseurs.

Réducteurs à arbres parallèles MAXXDRIVE

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.5 - 8,075 HP
  • Couple: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Carter monobloc haute résistance fabriqué avec précision
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à votre application
  • Faible bruit de fonctionnement

Réducteurs à engrenages hélicoïdaux NORD

Nos réducteurs à engrenages hélicoïdaux s'utilisent dans tous les cas de figure nécessitant des couples élevés. Ce fut par exemple le cas dans une mine de phosphate marocaine : là, le minerai de phosphate pesant plusieurs centaines de tonnes devait être acheminé à la station de traitement au moyen d'un convoyeur à bande de deux kilomètres de long.

Pour l’entraînement par courroie, le client a opté pour des réducteurs à couple conique NORD MAXXDRIVE en raison de leur couple de sortie de 282 000 Nm et de leur puissance de 6000 kW. Grâce à leur intégration dans le boîtier éprouvé UNICASE, les réducteurs offrent des capacités de charge axiale et radiale élevées. Les réducteurs à couple conique supportent ainsi sans problème les conditions d'utilisation difficiles sur le convoyeur.

Quels sont les avantages des réducteurs à engrenages hélicoïdaux MAXXDRIVE ?

  • Performances
    Les engrenages industriels MAXXDRIVE avec réducteurs hélicoïdaux constituent la solution idéale pour les applications lourdes en raison de leur couple élevé.
  • Durée de vie
    Les roulements à rouleaux de grandes dimensions et l'alignement précis des arbres et des roues dentées garantissent aux réducteurs une longue durée de vie."
  • Flexibles
    Les réducteurs à engrenages hélicoïdaux peuvent être combinés avec tous les moteurs électriques de la gamme NORD.
  • Installation conviviale
    Les utilisateurs disposent de nombreuses options pour l'installation des brides de sortie (bride B14 en standard).

Nos réducteurs industriels à engrenages hélicoïdaux : flexibilité maximale

Si vous achetez un réducteur à engrenage hélicoïdal NORD, vous n'aurez guère de peine à l'adapter à votre application. Bien au contraire : nos réducteurs s'adaptent à votre application.

Pour rendre l'installation de nos produits aussi flexible que possible, nous vous proposons différentes options d'arbres et de brides. L'intégration du réducteur dans votre système est également facilitée par six surfaces de montage, couvrant des positions d'installation très diverses.

En raison de leus performances et de leur flexibilié élevées, les réducteurs à engrenages hélicoïdaux conviennent parfaitement à de nombreuses applications : agitateurs, appareils de levage, extrudeuses, mélangeurs, broyeurs, tambours ou concasseurs par exemple.

Découvrez en détail les avantages des réducteurs industriels NORD.

En savoir plus