Réducteurs à angle droit MAXXDRIVE XT

Réducteur industriel

  • Puissance: 30 - 2,825 HP
  • Couple: 132,800 - 663,800 lb-in
  • Carter monobloc de précision haute résistance
  • Géométrie optimale du carter pour obtenir des puissances à limite thermique élevée avec
  • Les ventilateurs axiaux
Tailles: 7
Position de montage: M1, M4, M5, M6
Rapport: 6,14 - 22,91:1

Fabriquée selon la méthode éprouvée UNICASE, cette version à angle droit du réducteur industriel MAXXDRIVE est disponible dans toutes les tailles. Associée à des ventilateurs axiaux et à des capots de guidage d'air, la structure cannelée permet d'atteindre des puissances à limite thermique très élevée. Les roulements et les entraxes de grande taille augmentent la capacité de charge et allongent la durée de vie des composants.

De nombreuses options provenant de notre gamme de réducteurs industriels modulaires éprouvés, les délais de livraison sont comparables à ceux de nos réducteurs standard. Nos spécialistes connaissent parfaitement les besoins précis de chaque application, et nous avons mis en place une gestion optimisée des stocks de composants, ce qui nous permet de garantir des délais de planification et de livraison très courts.

  • Roulements robustes à durée de vie étendue
  • Versions à refroidissement efficace par ventilateur
  • Nombreuses possibilités de fixation moteur
  • Possiblité de livrer des systèmes complets prêts à installer, avec accouplement, freins, système de contrôle, etc.
  • Antidévireurs aisément accessibles pour changer facilement le sens de rotation
  • Carter monobloc UNICASE au design éprouvé

  • Étanchéité optimale garantissant une durée de déploiement étendue sans fuite
  • Faible niveau de bruit grâce aux engrenages coniques haute précision
  • Refroidissement efficace grâce à l'optimisation des ventilateurs et du débit d'air
  • Capacité de couple élevée
  • Graissage prolongé, contribuant à limiter les coûts d'entretien
  • Design symétrique
  • Possibilité d'installation en image miroir pour réduire le nombre de réducteurs de remplacement
  • Arbres d'entrée et de sortie adaptables aux dimensions du client
  • Durée de vie étendue
  • Fiabilité élevée
  • Haute précision

SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217