Nouveautés –

La gamme de moteurs IE5+ s'agrandit

Compacts et à haute efficacité énergétique, les moteurs IE5+ adoptent un nouveau look et se déclinent dans des puissances supérieures.

Marketing

Bargteheide , 2020-08-24

Associés à un réducteur et un variateur NORD DRIVESYSTEMS dans le cadre d'une solution système, les nouveaux moteurs synchrones IE5+ sont extrêmement efficaces et compacts. Avec l'ajout d'une taille supplémentaire et d'une nouvelle version à ventilateur (TEFC), NORD couvre une plage de puissances pouvant atteindre 4 kW. Grâce à sa capacité de surcharge élevée, la version ventilée est particulièrement adaptée aux applications à charge fluctuante. Facile à nettoyer et résistante à la corrosion, la version non ventilée est idéale pour une utilisation dans les environnements sensibles en termes d'hygiène et difficiles. Le traitement de surface au nsd tupH et l'indice de protection IP69K sont disponibles en option. Les nouveaux moteurs synchrones IE5+ affichent un rendement élevé, qui dépasse largement les critères de la classe d'efficacité IE5, et maintiennent un niveau élevé grâce à une large plage de couples. Ils sont donc parfaitement adaptés aux utilisations à charge partielle. Le nombre de variantes peut être diminué et les coûts d'exploitation réduits. Le nouveau moteur IE5+ peut être associé à des réducteurs et variateurs électroniques NORD dans le cadre d'un système modulaire. Avec ce nouveau moteur, les dépenses administratives peuvent être réduites au minimum et les processus de fabrication, de logistique, de stockage et d'entretien peuvent être simplifiés dans une gamme de solutions personnalisées et à variantes réduites. Les moteurs NORD IE5+ de dernière génération sont rapidement rentabilisés. Le coût total de possession (CTP) est aussi considérablement réduit.