Nouveautés –

Des réducteurs industriels NORD fiables pour mélangeurs de bouillon

Spécialisée dans la conception et la fabrication de technologies de procédé spécifiques à des applications, la société Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH de Paderborn est un expert reconnu pour les opérations de base de l'ingénierie des procédés telles que le mélange, le séchage et la granulation des matériaux en vrac. Pour une importante commande du secteur agroalimentaire, Lödige a utilisé des réducteurs industriels haute fiabilité de NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide , 2020-08-31

Dans le cadre d'une importante commande d'un fabricant de produits alimentaires en Afrique de l'Ouest, Lödige a construit huit grands mélangeurs et dix plus petits pour une nouvelle installation de production de soupes instantanées et de mélanges de bouillons destinés au marché ouest-africain. NORD DRIVESYSTEMS a fourni les entraînements nécessaires aux 18 mélangeurs par charge à socs de la gamme FKM. Les huit grands mélangeurs ont un volume brut de 3 000 litres chacun et peuvent produire une tonne de produit par lot. NORD DRIVESYSTEMS a fourni huit réducteurs parallèles et accouplements SK 7207V avec des arbres pleins de 140 mm x 250 mm qui, avec un rapport de transmission de 14,20:1 et jusqu'à 1 480 tr/min, fournissent un couple de sortie de 10 078 Nm. Les réducteurs à deux trains de 486 kg se situent dans la gamme moyenne des onze tailles de réducteurs industriels NORD .

Une puissance adéquate sur l'arbre de transmission

Le coeur du mélangeur est l'arbre d'entraînement, sur lequel sont montées les pales, calculées et alignées avec précision, et qui transfère doucement l'énergie mécanique nécessaire dans la matière à mélanger à la bonne vitesse. Les réducteurs industriels NORD DRIVESYSTEMS transfèrent des puissances moteur allant jusqu'à 110 kW aux arbres d'entraînement des mélangeurs. Chez Gebrüder Lödige, Christian Schilken est responsable de la vente de machines pour les industries agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique. « Nous ne traitons pas tous les jours des commandes internationales d'une telle ampleur. Il est donc important d'entretenir une relation de confiance avec nos fournisseurs, et de pouvoir compter sur un niveau constant de qualité et de service global. NORD DRIVESYSTEMS remplit tous ces critères, et nous sommes très satisfaits de la mise en oeuvre du projet », déclare M. Schilken.