Nouveautés –

NORD contribue à la production des petits pains chez Fine Lady Bakeries

NORD DRIVESYSTEMS garantit des délais d'intervention et de livraison courts, même en cas d'urgence. À la suite d'une panne, le fabricant de produits de boulangerie basé à Banbury (Angleterre) Fine Lady Bakeries devait remplacer un réducteur essentiel de son armoire de fermentation. NORD DRIVESYSTEMS a livré rapidement la solution, qui nécessitait pourtant un arbre de conception et de fabrication spéciale.

Bargteheide , 2020-10-05

Après avoir inspecté le modèle défectueux d'une autre marque, qui n'était plus disponible sur le marché, il est apparu clairement que le diamètre et la longueur de l'arbre d'origine devaient être conservés pour correspondre aux dimensions de l'accouplement d'entraînement et au couple de sortie. Une fois les calculs effectués, NORD a opté pour un réducteur industriel MAXXDRIVE de taille 8, doté d'un couple nominal de 31 000 Nm et d'une capacité de poussée axiale de 140 000 N. Spécialement conçus pour les applications intensives, les réducteurs MAXXDRIVE fournissent des couples de sortie élevés de 15 000 à 250 000 Nm avec un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Disponibles en versions à engrenages hélicoïdaux ou coniques, ils sont dotés de paliers haute qualité à faible friction et d'un carter monobloc résistant aux déformations de torsion.

Un délai de livraison record malgré un arbre spécial

En général, les délais de livraison des grands réducteurs personnalisés peuvent aller de quatre semaines pour un modèle standard à 16 semaines pour des besoins plus complexes. Le réducteur de Fine Lady Bakeries nécessitait en outre un arbre spécial, qui devait être spécifié et conçu au siège de NORD en Allemagne. La conception, la création du schéma de construction et l'envoi du devis ont pourtant été bouclés en 24 heures. Normalement, le délai de livraison d'un réducteur avec un arbre spécial est de 12 semaines, mais dans ce cas, celui-ci fut réduit à moins de six semaines. Une fois les modifications nécessaires apportées au cadre de montage, l'entraînement a pu être installé et il est désormais en service.

Consulter le rapport de référence sur Fine Lady Bakery