Nouveautés –

À la fois réducteur et moteur : nouveau NORD DuoDrive

Innovation brevetée par NORD, DuoDrive intègre un moteur IE5+ haute efficacité avec un réducteur à engrenages cylindriques et un seul train dans un carter unique, ce qui optimise l'efficacité du système. Cette nouveauté comporte de nombreux avantages, comme un faible encombrement, une densité de puissance élevée et un très faible niveau de bruit.

Bargteheide , 2021-03-10

DuoDrive associe la réduction constante du nombre de versions à un design lisse, sans ventilateur et compact. L'élimination de diverses pièces d'usure diminue le besoin de maintenance. Avec sa mise en service plug-and-play simple, la solution complète DuoDrive permet de réduire considérablement le coût total de possession par rapport aux précédents systèmes d'entraînement. DuoDrive est idéal pour une utilisation dans l'agroalimentaire et l'intralogistique .

Grâce au concept révolutionnaire consistant à intégrer le motoréducteur, le moteur synchrone IE5+ est installé dans le même carter que le réducteur à engrenages cylindriques et un seul train. Avec son design hygiénique pour milieu humide, le système très compact DuoDrive affiche une efficacité énergétique nettement supérieure au concept LogiDrive déjà éprouvé. Pouvant atteindre 92 %, DuoDrive offre actuellement l'efficacité la plus élevée du marché pour une association réducteur/moteur dans cette classe de puissance, et garantit une efficacité de système très élevée à charge partielle. Il s'impose donc comme une solution pérenne et contribuant significativement à la réduction des coûts. Couvrant des rapports de transmission de réducteur de i = 3,24 à i = 16,2, la première taille DuoDrive disponible est conçue pour des plages de couple maximales de 80 Nm et des vitesses pouvant atteindre 1 000 min-1.