Nouveautés –

Moteur synchrone IE5+ : efficacité énergétique, réduction des coûts et respect de l'environnement

Fonctionnement économique à charge partielle, efficacité exceptionnelle et large plage de couples : NORD DRIVESYSTEMS présente une nouvelle taille de moteur IE5+ Un investissement rentabilisé rapidement

Bargteheide , 2021-03-31

Le moteur  IE5+ est désormais disponible en taille 90 pour des puissances de 1,1 à 4,0 kW avec un couple continu de 6,8 à 18,2 Nm. Disponibles en version ventilée ou lisse avec en option le traitement de surface au nsd tupH, ces moteurs offrent une puissance maximale de 4,0 kW. Par rapport à la série IE4, les pertes de puissance sont considérablement réduites. Les moteurs synchrones à aimant permanent hautement efficaces sont parfaitement adaptés à un fonctionnement à charge partielle. Ils intéresseront aussi bien l'intralogistique que les applications sensibles à l'hygiène de l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Ces moteurs peuvent être montés directement ou via un adaptateur NEMA ou CEI. Des codeurs et un frein mécanique peuvent être intégrés sur demande.

Le couple constant sur une large plage de vitesses permet une réduction ciblée du nombre de variantes. Les avantages sont nombreux, notamment la réduction des coûts administratifs et la simplification des processus de fabrication, logistiques, de stockage et de maintenance. Les moteurs synchrones IE5+ peuvent être associés à des réducteurs et variateurs électroniques NORD DRIVESYSTEMS dans le cadre d'un système modulaire.