Nouveautés –

Nouveau concept de motoréducteur pour l'industrie agroalimentaire

Avec son DuoDrive en instance de brevet, NORD présente une innovation révolutionnaire : l'innovant motoréducteur en version pour milieu humide intègre un moteur synchrone IE5+ dans un carter de réducteur à engrenages cylindriques et un seul train. Il est donc parfaitement adapté aux applications agroalimentaires .

Bargteheide , 2021-03-24

Pouvant atteindre 92 %, DuoDrive offre actuellement l'efficacité la plus élevée du marché pour une association réducteur/moteur dans cette classe de puissance, et garantit une efficacité de système très élevée à charge partielle. Couvrant des rapports de transmission de réducteur de i = 3,24 à i = 16,2, la première taille DuoDrive disponible est conçue pour des plages de couple maximales de 80 Nm et des vitesses pouvant atteindre 1 000 min-1.

Facile à nettoyer, résistant à la corrosion et adapté aux milieux humides, DuoDrive est idéal pour les environnements sensibles en termes d'hygiène et difficiles de l'industrie agroalimentaire. Le système d'entraînement peut bénéficier en option du traitement de surface au nsd tupH . Des classes de protection jusqu'à IP 69K sont également possibles.

DuoDrive associe la réduction constante du nombre de versions à un design lisse, sans ventilateur et compact. Avec sa mise en service plug-and-play simple, son usure minime et ses besoins de maintenance réduits, la solution complète DuoDrive diminue considérablement le coût total de possession .