Nouveautés –

Technologie d'entraînement décentralisé NORD : polyvalence, puissance et modernité

Intralogistique, technologies de conditionnement, agroalimentaire, applications de pompage, construction de machines et d'usines... Dans tous ces domaines, les technologies d'entraînement décentralisé présentent des avantages, surtout pour les systèmes de grande ampleur et dans les systèmes modulaires et mobiles. NORD DRIVESYSTEMS offre un grand choix de variateurs de fréquence pouvant être adaptés à toutes les applications et intégrés avec souplesse au site de production.

Produkt Management - Elektronische Produkte

Bargteheide , 2021-05-19

Avec ses différents variateurs électroniques modulaires décentralisés , montés directement sur les moteurs ou installés à proximité, NORD DRIVESYSTEMS prend en charge la quasi-totalité des besoins et applications. Les composants d'entraînement disposent d'une plage de puissances pouvant atteindre 22 kW, d'un automate intégré permettant de réaliser des tâches à proximité de l'entraînement et de nombreuses capacités de connexion. Ils peuvent être configurés librement et adaptés individuellement à tout type d'application. Pouvant s'intégrer à toutes les architectures d'automatisation, la technologie d'entraînement décentralisé de NORD réduit considérablement le coût de conception des sites de production.

La technologie d'entraînement décentralisé présente les avantages suivants :

  • Possibilité de réduire la taille de l'armoire de commande
  • Besoins de câblage réduits
  • Maintenance simple
  • Mise en service rapide grâce à la préconfiguration en usine
  • Possibilité de modifier et d'étendre le système facilement et à tout moment
  • Réduction du coût de conception du site de production
  • Réduction de la complexité du système
  • Renforcement de l'efficacité de l'ensemble du système d'entraînement

Notre variateur de fréquence décentralisé :

NORDAC ON/ON+ – SK 300P : interface Ethernet intégrée pour une utilisation dans les environnements IIoT

NORDAC LINK – SK 250E : une solution d'entraînement pratique pour une installation à proximité du moteur

NORDAC FLEX – SK 200E : notre variateur le plus polyvalent, avec une large gamme d'accessoires

NORDAC BASE – SK 180E : version économique pour les applications d'entraînement simples

La conception modulaire permet un grand nombre d'extensions et d'options plug&play. La compatibilité de toute la gamme de produits avec l'ensemble du système garantit des fonctions comparables, un fonctionnement homogène et des options communes pour la totalité des variateurs de fréquence NORD.

En savoir plus