Nouveautés –

Solutions d'entraînement personnalisées pour les applications d'entrepôt

Les exploitants d'entrepôts sollicitent beaucoup les entraînements de leurs systèmes de convoyage. Ceux-ci doivent être compacts, hautement disponibles et économes en énergie. NORD propose des solutions sur mesure pour répondre aux besoins de ce secteur.

Bargteheide , 2021-06-16

Les solutions système NORD permettent de réduire la consommation d'énergie des technologies de convoyage. La solution se compose d'un moteur synchrone à aimant permanent IE5+ de dernière génération à haute efficacité énergétique et d'un variateur de fréquence NORDAC ON. Le variateur a été optimisé pour les applications d'entrepôt. Avec ses interfaces Ethernet et son automate programmable, il est paré pour l'IIoT. Ces solutions système NORD peuvent être contrôlées par le biais de la surveillance d'état, et affichent donc une disponibilité élevée.

Grâce à la possibilité d'utiliser les moteurs synchrones IE5+ sur une large plage de fréquences et de changer de protocole Ethernet via les paramètres, le nombre de versions d'entraînements peut être réduit au minimum. Dotés d'une capacité de surcharge élevée, les moteurs IE5+ NORD peuvent être adaptés de manière optimale à la charge de chaque application d'entrepôt. Les entraînements peuvent être associés à la totalité des réducteurs et variateurs électroniques NORD. Le plug & play accélère leur installation et leur remplacement.

Outre les solutions reposant sur des moteurs IE5+, NORD propose un autre système d'entraînement pour les applications d'entrepôt. Celui repose sur un moteur 87 Hz à plage de fonctionnement étendue, dont l'enroulement 350 V a été optimisé pour une utilisation avec des variateurs de fréquence. Très compact, cet entraînement est particulièrement adapté aux technologies de convoyage de palettes, aux convoyeurs aériens (trieuses de sachets), aux technologies de convoyage de conteneurs et aux convoyeurs à chaîne.