• Treffen Sie uns auf:
    Maintenance Schweiz 2021, Zürich

    17.11. - 18.11.2021
    Maintenance Schweiz
    Zürich Schweiz
    Stand F16

    Kostenloses Ticket sichern
  • Groupe NORD DRIVESYSTEMS - Des solutions d'entraînement innovantes

    NORD possède 51 filiales dans 36 pays et des partenaires commerciaux dans plus de 50 pays. Ce réseau rassemble des services de conseil sur site, des centres de montage, un support technique et des services à la clientèle.

    Plus d'informations
  • NORD E-Shop

    Identifiez et commandez facilement des pièces de rechange en ligne.

    Inscrivez-vous maintenant
  • Variateur de fréquence NORDAC PRO

    • Interface Ethernet multiprotocole intégrée
    • Interface multi-encodeur pour un fonctionnement sur plusieurs axes
    • Paramétrage hors tension via le port USB

    Le SK 500P
  • Moteur IE5+

    • Nouveau degré d'efficacité énergétique : IE5+
    • Conception compacte et hygiénique
    • Grande efficacité sur toute la plage de réglages

    Consommation réduite
  • LogiDrive

    • Installation simple sur le terrain grâce aux connexions enfichables
    • Possibilité de configuration individuelle en fonction de l'application
    • Mise en réseau avec tous les systèmes de bus courants

    Réduction du nombre de variantes
Marketing

Configuration personnalisée

Choisissez un groupe de produits et créez une configuration. Le portail myNORD offre une assistance rapide et simple pour vos activités quotidiennes. Ce système simplifie nos processus métier communs.

Configurer

NORD Suisse

NORD produit une gamme très diversifiée de réducteurs pour des couples allant de 10 Nm à plus de 250 000 Nm, fournit des moteurs électriques dans la gamme de puissance de 0,12 à 1 000 kW et fabrique également l'électronique de puissance nécessaire jusqu'à 160 kW en utilisant des variateurs de fréquence. La technologie des moteurs est notre défi quotidien. Ensemble, nous voulons répondre à vos souhaits et à vos besoins avec une grande qualité. En tant qu'équipe qui agit en toute sécurité, de manière dynamique et avec le dynamisme nécessaire - mettez-nous au défi !

à NORD en Suisse

Les services NORD

Notre réseau mondial d'assistance garantit une maintenance dans le monde entier. Celle-ci couvre l'organisation et la prise en charge des réparations, des livraisons de pièces de rechange et des interventions sur site dans le pays du client. De plus, vos contacts locaux répondent à tous vos besoins de maintenance nationaux.

Nos services

Actualités NORD DRIVESYSTEMS

Moteur IE5+ : conçu pour l'agroalimentaire

Avec son efficacité exceptionnelle et sa large plage de couples, le moteur IE5+ mis au point par NORD DRIVESYSTEMS est idéal pour l'agroalimentaire. Il répond en effet pleinement aux exigences d'efficacité et environnementales des applications du secteur.

Nouveaux adaptateurs de moteur aux caractéristiques techniques optimales

Limites de vitesse supérieures, durée de vie étendue des paliers et souplesse maximale de conception de l'entraînement : les nouveaux adaptateurs de moteur NORD présentent de nombreux avantages commerciaux et logistiques.

Maîtrise optimale des pompes mobiles

Grâce à leur polyvalence en termes de fonctionnalités et d'options ainsi qu'à une large plage de puissances pouvant atteindre 22 kW, les variateurs de fréquence décentralisés NORDAC FLEX sont parfaitement adaptés aux pompes mobiles.

Maintenance 2021

Maintenance 2021

Zurich, Switzerland

F16

Die Maintenance 2021 steht vor der Tür. Erfahren Sie auf unserem Messestand F16 mehr über die intelligenten Antriebe von NORD.

  • Smart

  • SIM

  • CeMAT

    CN, Shanghai

    B 2-5

  • Traumberuf IT & TECHNIK

  • International Battery Technology Expo

Tous les salons à venir

Solutions

Le système modulaire NORD DRIVESYSTEMS fournit des solutions applicatives à plus de 100 secteurs d'activité.

Secteurs

Intralogistique, agroalimentaire, manutention de produits en vrac, grues, acier et métaux, céréales

Systèmes et services

LogiDrive, maintenance prédictive, protection contre la corrosion, kits produits, assistance et mise en service, service d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, CTP

Références

Ces entreprises font confiance à NORD

NORD DRIVESYSTEMS dans le monde

NORD DRIVESYSTEMS est représenté partout dans le monde. Vous trouverez ici toutes les informations sur les sites et les coordonnées nécessaires, pour le siège de Bargteheide et dans le monde entier.

Trouver des sites