• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Worldwide

NORD Worldwide

NORD DRIVESYSTEMS news

NORD : un partenaire solide et fiable, même dans les moments difficiles

L'année 2020 s'est accompagnée de défis inédits pour tous, y compris NORD DRIVESYSTEMS. Outre l'expérience accumulée au fil de projets réalisés dans plus de 100 secteurs, NORD contribue à la continuité des activités partout dans le monde en ces temps difficiles grâce à ses systèmes d'entraînement. L'entreprise a ainsi continué à livrer l'ensemble de ses produits tout au long de l'année dernière.

Une usine ultra-moderne de construction de logements s'équipe de moteurs NORD DRIVESYSTEMS

Tripler sa capacité de construction de logements : tel est l'objectif de Lindbäcks Bygg AB. Pour y parvenir, cette société suédoise mise sur l'optimisation des automatismes. Pour augmenter encore le taux de production de ses modules d'habitation, celle-ci a implanté une usine à haut rendement et à flux tendu à Piteå, au sein de laquelle les entraînements et systèmes de commande ont majoritairement été fournis par NORD DRIVESYSTEMS.

Réducteurs industriels NORD MAXXDRIVE® : à toute épreuve

La gamme de réducteurs parallèles et à couple conique MAXXDRIVE® de NORD DRIVESYSTEMS offre des couples de sortie élevés de 15 à 282 kNm dans 11 tailles différentes. Outre cette série standard éprouvée, la nouvelle série MAXXDRIVE® XT rassemble des réducteurs à couple conique au design à optimisation thermique dans sept tailles de 15 à 75 kNm. Avec ses nombreux accessoires et options, le système modulaire permet de concevoir des solutions parfaitement adaptées aux applications lourdes comme les convoyeurs ou les agitateurs.

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2021. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • IE Expo

  • Changyuang Lifting Expo

  • Einstieg

  • Vocatium HL

  • Contacts Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

All upcoming trade fairs

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites