Baumalog

Solutions d'entraînement pour l'automatisation de procédés de stockage

Baumalog Sp. z o.o. a considérablement facilité le stockage et le transport des profilés métalliques chez Retech Sp. z o.o. Pour ce faire, l'entreprise s'est appuyée sur des solutions NORD.

 - - Polonais -
 - - Polonais -

Profil du client

Baumalog est une société de génie mécanique polonaise qui produit des systèmes de stockage et de transport automatiques utilisés dans de nombreuses industries. Elle conçoit, produit et installe des solutions pour l'automatisation des cycles de traitement (en particulier dans le domaine des tôles, profilés, barres et autres matériaux de dimensions et poids variables) et le renforcement de l'efficacité des procédés logistiques internes. Ces solutions optimisent l'acheminement des matériaux pendant la production, la préparation des commandes et l'expédition. Baumalog est également le distributeur polonais des systèmes de rayonnages automatiques à levée verticale de la société italienne Modula.

Pour toutes ses solutions d'automatisation du stockage, Baumalog utilise des entraînements NORD. Parmi leurs avantages, l'entreprise apprécie notamment la grande efficacité, la fiabilité, le fonctionnement silencieux, l'ampleur de la gamme et la facilité d'installation. Baumalog utilise des variateurs et motoréducteurs NORD DRIVESYSTEMS dans ses systèmes depuis de nombreuses années.

 - - Polonais -

Caractéristiques particulières du projet

Le stockage des composants utilisés en production est l'une des problématiques essentielles des fabricants. Plus le chiffre d'affaires est élevé, plus les exigences en matière de gestion des stocks sont strictes, et plus la fiabilité technique est importante, car tout doit fonctionner sans problème. L'automatisation du stockage et du transport permet d'augmenter considérablement la capacité de production, tout en renforçant la sécurité au travail.

Dans ce domaine, le marché propose des solutions personnalisées ultramodernes, qui tirent parti des dernières technologies en matière de robotique, d'automatisation et d'informatique. La configuration adéquate du système de stockage automatique optimise les processus logistiques, ce qui contribue à réduire le nombre de défauts provoqués par des erreurs humaines et permet d'écourter les délais de livraison.

 - - Polonais -

Solutions d'entraînement

Entrepôt automatisé de tuyaux et profilés

L'entrepôt automatisé de tuyaux et profilés a été conçu selon un cahier des charges précis. D'une hauteur de huit mètres, ce bâtiment se compose d'une structure porteuse avec deux rangées d'étagères, chacune avec cinq colonnes contenant 68 rayonnages mobiles. Chaque rayonnage mesure 6 200 × 450 × 600 mm et peut supporter des charges de 1 750 kg. Autre aspect du projet : les systèmes de commande respectifs. Une station de chargement mobile permet de charger les profilés à l'extérieur de l'entrepôt, puis de les transporter à l'intérieur. De plus, deux stations de déchargement mobiles fonctionnent en synchronisation avec les ponts roulants et les outils de découpe au laser des profilés dans l'entrepôt. L'ensemble du système est automatisé. Sur ordre de l'opérateur via le panneau de commande, les différents produits sont transportés jusqu'à une station de déchargement. Six réducteurs NORD étaient nécessaires pour les colonnes de l'entrepôt et les stations de chargement et de déchargement fournies par Baumalog.

 - - Polonais -

Getriebebau NORD est l'un des principaux acteurs mondiaux de la production de réducteurs mécaniques et électroniques. Sa gamme comprend des motoréducteurs, des réducteurs industriels, des variateurs de fréquence, des démarreurs et des systèmes de commande d'entraînement décentralisés. Les produits NORD incluent aussi des solutions mécaniques et électriques intelligentes, qui multiplient les possibilités de configuration des automatismes de stockage. Ces produits bénéficient en outre de délais de livraison courts et de prix avantageux. Pour ce projet, NORD a fourni six réducteurs d'une puissance comprise entre 0,75 et 3 kW.

Outre les solutions mécaniques, des équipements électroniques NORD sont utilisés dans l'entrepôt automatisé conçu par Baumalog. Les variateurs de fréquence NORDAC PRO sont utilisés pour commander les motoréducteurs. Le concept de refroidissement variable garantit une dissipation optimale de la chaleur. Le module de positionnement offre non seulement la possibilité de positionner les axes d'entraînement indépendamment de la commande de niveau supérieur, mais aussi un positionnement relatif. Les produits NORD installés assurent tous les mouvements imaginables dans ce projet. Les réducteurs assurent les déplacements du dispositif de stockage et de récupération sur des rails entre les rayonnages hauts, ceux du convoyeur vertical pour prendre des matériaux dans l'étagère ou les replacer dans celle-ci, ainsi que ceux à l'horizontale des rayonnages et ceux du convoyeur vertical vers les colonnes de l'entrepôt.

Ils actionnent aussi une station de chargement et de déchargement à l'extérieur du bâtiment, et les stations de déchargement de l'entrepôt qui acheminent les matériaux vers l'outil de découpe laser. L'automatisation du stockage et du transport des profilés chez Retech a contribué à une amélioration significative de la production et au renforcement de la sécurité au travail. L'utilisation de composants de qualité, notamment de réducteurs NORD, garantit également un fonctionnement fluide et fiable de l'ensemble du système.

Moteurs standard

Moteurs asynchrones

  • Puissance: 0.16 HP - 75 HP
  • Approbations et certifications mondiales
  • Classes de rendement : IE1, IE2, IE3, IE4

CS0042 - Baumalog Sp. z o.o. - Automated Storage Processing


CS0042 - Baumalog Sp. z o.o. - Automated Storage Processing
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Vous trouverez de plus amples