Acier et métaux

Solutions d'entraînement pour le secteur de l'acier

NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions parfaitement conçues et évolutives pour tous les procédés des aciéries et usines d'aluminium du monde entier, couvrant leurs besoins actuels et futurs. Les technologies d'entraînement NORD bénéficient d'une durée de vie étendue, y compris dans des conditions extrêmement difficiles. Même soumis à des charges électriques et mécaniques extrêmes, nos systèmes garantissent des performances optimales et un fonctionnement fiable en permanence.

Performances continues

Robustes, efficaces et sûrs, les réducteurs NORD garantissent un fonctionnement fiable dans l'environnement exigeant du secteur de l'acier.

Valeur stable

En raison de l'environnement difficile associant des charges alternées et des températures ambiantes élevées, des moteurs de laminoir classiques sont utilisés. Certains fabricants et utilisateurs considèrent toujours les « moteurs à nervures annulaires » comme faisant partie intégrante d'un laminoir. Des moteurs triphasés à ailettes de refroidissement horizontales ont également été utilisés avec succès dans divers laminoirs ces dernières années. Une remarque importante dans ce contexte : les différentes charges et les couples d'accélération et de freinage nécessaires à un laminoir sont entièrement pris en compte dans les calculs.

En outre, il peut arriver qu'une brame se bloque et soit accélérée par quelques cylindres seulement, ce qui surcharge les entraînements respectifs. La tâche principale des moteurs de trains de rouleaux consiste à ralentir et accélérer la progression des brames, profilés ou tuyaux sur le système. Les phases de transport à vitesse constante nécessitent relativement peu de puissance. Les motoréducteurs des aciéries, en particulier dans le laminoir, sont sélectionnés avec un facteur de service élevé, qui dépend du couple d'accélération dû à l'importance du travail d'accélération et des charges d'impact.

Réducteurs à arbres parallèles MAXXDRIVE

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.5 - 8,075 HP
  • Couple: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Carter monobloc haute résistance fabriqué avec précision
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à votre application
  • Faible bruit de fonctionnement

Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.5 - 2,850 HP
  • Couple: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Carter monobloc haute résistance fabriqué avec précision
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à votre application
  • Faible bruit de fonctionnement

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Fixation murale ou sur le moteur
  • Flexibilité maximale grâce à la structure modulaire

SMS Group GmbH

Des systèmes d'entraînement robustes pour un laminoir réversible installé en plein désert

Dans un laminoir à Bahreïn, les conditions d'exploitation difficiles imposent des technologies fiables. Les entraînements doivent pouvoir résister aux températures extrêmes, charges élevées et chocs, tout en continuant à fonctionner de manière fiable. Pour relever ces défis, SMS Group GmbH fait confiance aux solutions d'entraînement NORD.

Vous trouverez de plus amples informations ici :

Salons professionnels dédiés à l'acier et aux métaux dans le monde :

Pays   Salons Ville Date Stand
RO METAL SHOW & TIB Bukarest 2022-05-11 - 2022-05-14
ID Manufacturing Surabaya Surabaya 2022-07-13 - 2022-07-16
CN Metal 2022-10-12 - 2022-10-15