Poissons et fruits de mer

Solutions durables pour le traitement des fruits de mer

L'eau salée et douce sont omniprésentes dans la production et la transformation du poisson. Dans ces conditions, les technologies d'entraînement doivent être particulièrement résistantes. Avec ses entraînements en aluminium à surface traitée, NORD offre une alternative performante, légère et économique à l'inox. Autodrainants, les motoréducteurs et variateurs décentralisés sont faciles à nettoyer.

 - - -

DuoDrive

Une solution deux en un

  • Puissances : 0,35 - 3,0 kW
  • Système à haut rendement
  • Conception compacte lavable
  • Réduction de la maintenance
  • Système de solution pour une mise en service simple et plug&play

Moteurs synchrones IE5+ (TENV)

Efficaces. Hygiéniques. Compacts

  • Puissance: 0.5 HP - 3 HP
  • Classe de protection: IP69K
  • Classe de rendement : IE5+
  • Disponible en option avec IP69K
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte et hygiénique
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de variation

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Variateur de fréquence

Forte concentration, fonction optimale

  • Plage de puissances : 0,37 – 3 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66, IP69 (en préparation)
  • Montage mural ou sur moteur
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Solution prête à l'emploi pour une mise en service rapide

Moteurs lisses

Moteurs asynchrones

  • Puissance: 0.16 HP - 3 HP
  • Approbations et certifications mondiales

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Classe de protection: IP20
  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Vous trouverez de plus amples informations ici :