Produits laitiers

Solutions d'entraînement précises pour le portionnement dans les industries fromagère et laitière

Dans l'industrie des produits laitiers, l'humidité, les acides, les alcalis et le sel sont omniprésents. Dans les zones sensibles à l'hygiène où les entraînements peints ont tendance à tomber en panne rapidement, le traitement de surface au nsd tupH de NORD DRIVESYSTEMS démontre avec force toute l'étendue de ses performances. NORD DRIVESYSTEMS propose également des solutions d'entraînement parfaitement adaptées à d'autres domaines. Sa gamme comprend des entraînements offrant un positionnement précis et de robustes motoréducteurs à variateur de fréquence pour mélangeur. La sécurité fonctionnelle, la stabilité et la protection contre la corrosion sont nécessaires dans ce domaine.

DuoDrive

Une solution deux en un

  • Plage de puissance: 0,35 - 1,5 kW
  • Système à haut rendement
  • Conception compacte lavable
  • Réduction de la maintenance
  • Système de solution pour une mise en service simple et plug&play

Moteurs synchrones IE5+

Efficaces. Hygiéniques. Compacts

  • Puissance: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe de rendement : IE5+
  • Certifications et autorisations internationales

Variateur de fréquence - SK 300P - NORDAC ON / ON +

Optimisé par focus

  • Puissances: jusqu'à 0,95 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Fixation murale ou sur le moteur
  • Communication Ethernet pour l'intégration
  • Solution Plug-and-Play pour une mise en service rapide

Moteurs lisses

Moteurs asynchrones

  • Puissance: 0.16 HP - 3 HP
  • Approbations et certifications mondiales

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Plage de puissances : 0,25 - 5,5 kW, également disponible jusqu’à 22 kW à partir de la mi-2022.
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-encodeur pour différentes utilisations

NORDAC BASE - SK 180E - Variateur de fréquence

Surface robuste, durée de vie maximale

  • Plage de puissances : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66, IP69K
  • Fixation murale ou sur le moteur
  • Traitement de surface (nsd tupH)

Treif

Découpe intelligente

Treif Maschinenbau GmbH est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de découpe d'aliments. Pour bénéficier d'une polyvalence optimale, l'entreprise fait appel aux technologies d'entraînement de NORD.

Vous trouverez de plus amples informations ici :