Aéroports

Solutions d'entraînement pour l'industrie aéroportuaire

Enregistrement, tri, transport rapide et récupération des bagages : NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions optimales pour chaque application dans les systèmes de manutention des bagages. Les aéroports modernes mettent l'accent sur la neutralité carbone. NORD DRIVESYSTEMS est le partenaire idéal pour atteindre vos objectifs.

LogiDrive : la solution pour l'intralogistique et les aéroports

La solution LogiDrive de NORD DRIVESYSTEMS est spécialement conçue pour les systèmes de manutention des bagages en aéroport. Pionnières de cette application, les versions à motoréducteur offrent une solution optimale. Qu'il s'agisse d'utiliser des moteurs IE5+ silencieux, sans ventilateur et à haute efficacité pour l'enregistrement ou la récupération des bagages (une zone sensible sur le plan acoustique), NORD DRIVESYSTEMS vous accompagne à chaque étape importante de l'application.

Conforme aux normes d'efficacité les plus élevées grâce à des moteurs synchrones standardisés et à des variateurs décentralisés, LogiDrive réduit considérablement le coût total de possession et répond aux attentes les plus strictes en matière de technologie d'entraînement.

DuoDrive

Une solution deux en un

  • Plage de puissance: 0,35 - 1,5 kW
  • Système à haut rendement
  • Conception compacte lavable
  • Réduction de la maintenance
  • Système de solution pour une mise en service simple et plug&play

Moteurs synchrones IE5+

Efficaces. Hygiéniques. Compacts

  • Puissance: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe de rendement : IE5+
  • Certifications et autorisations internationales

NORDAC LINK - SK 250E - Variateur de fréquence

Installation rapide, maintenance simple

  • Plage de puissances : 0,37 - 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP65
  • Fixation au mur
  • Installation et maintenance aisées grâce à la facilité de connexion
  • Configuration libre en fonction de l'application

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Fixation murale ou sur le moteur
  • Flexibilité maximale grâce à la structure modulaire

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Plage de puissances : 0,25 - 5,5 kW, également disponible jusqu’à 22 kW à partir de la mi-2022.
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-encodeur pour différentes utilisations

Aéroport d'Hambourg

Les valises à l'honneur à l'aéroport de Hambourg

Le système de convoyage de l'aéroport de Hambourg est capable de traiter et de trier 8 700 bagages par heure. Afin de garantir un processus de manutention sans heurts, une technologie d'entraînement intelligente, performante et très polyvalente est nécessaire. NORD est le fournisseur de cette technologie.

Logan Teleflex

Systèmes d'entraînement pour l'industrie aéroportuaire

Filiale de Daifuku Airport Technologies, Logan Teleflex est un fournisseur international de solutions pour les systèmes de manutention des bagages dans les aéroports. Pour un projet aux États-Unis, la société avait besoin d'une solution de commande décentralisée. NORD lui a fourni 100 solutions d'entraînement composées de motoréducteurs et de variateurs de fréquence.

Vous trouverez de plus amples informations ici :