Manutention de produits en vrac

Technologie d'entraînement pour la manutention de produits en vrac

Les conditions ambiantes difficiles sont courantes dans l'industrie des marchandises en vrac : fluctuations de température importantes, environnements abrasifs, conditions d'utilisation difficiles, etc. Fiables et économiques, les solutions NORD ont prouvé à maintes reprises et partout dans le monde leur capacité à gérer les problématiques du secteur des marchandises en vrac. Des solutions d'entraînement NORD complètes, basées sur un système modulaire comprenant un variateur de fréquence, un moteur, un réducteur, des accouplements et des freins, sont sélectionnées comme base. Elles sont associées à des solutions développées et conçues individuellement en fonction des besoins des clients.

Parcs de stockage

    Pour le stockage intermédiaire de matériaux en vrac dans les entrepôts, silos et trémies, NORD propose des systèmes d'entraînement spécialement adaptés aux besoins de chaque client.

Systèmes de chargement/déchargement

    Le chargement et le déchargement sûrs et rapides de matériaux en vrac des camions, navires et trains nécessitent des entraînements NORD fiables, précis et puissants.

Convoyeurs et équipements de transport

    NORD propose des solutions d'entraînement idéales pour la manutention d'une grande variété de matériaux, de produits intermédiaires ou finaux à l'aide de systèmes de convoyage. Les motoréducteurs NORD se caractérisent par une technologie de précision et des performances exceptionnelles.

Systèmes de pesage et de dosage

    NORD propose des systèmes d'entraînement à commande individuelle pour un contrôle précis et dynamique de la quantité d'alimentation du produit en vrac, ce qui permet d'adapter intelligemment le débit.

Salons professionnels dédiés à la manutention des marchandises en vrac :

Pays   Salons Ville Date Stand
IN Intermat India Mumbai 2024-04-17 - 2024-04-19 E-45 in hall 4
DE ACHEMA Frankurt/Main 2024-06-10 - 2024-06-14
ZA Electra Mining Johannesburg 2024-09-02 - 2024-09-06 Hall 6 Booth K26
SE Trä och Teknik Gothenburg 2024-09-03 - 2024-09-06
BR EXPOSIBRAM Belo Horizonte 2024-09-09 - 2024-09-12
ID Mining Indonesia Jakarta 2024-09-11 - 2024-09-14
AU Bulk Handling Melbourne 2024-09-18 - 2024-09-19
PL SYMAS Krakow 2024-10-16 - 2024-10-17
GB BULKEX Warwick 2024-10-17 - 2024-10-18