Conveyors & Conveying Equipment

Drive solutions for bulk goods conveying

Conveyors differing with regard to the conveying direction (horizontal, vertical, inclining, declining), mass flow, conveyor length, and construction are needed to convey the bulk goods from process step to process step. Reliable and robust drives made by NORD DRIVESYSTEMS ensure an uninterrupted material flow.

NORD DRIVESYSTEMS offers complete drive solutions from a single source

Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE

Réducteur industriel

  • Performance: 2.5 ‐ 2,850 HP
  • Torque range: 132,800 ‐ 2,301,200 lb-in
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

H+E Logistics

Systèmes d'entraînement pour des convoyeurs utilisés dans les entrailles de Londres

La ligne London Crossrail étend le réseau de transports en commun londonien avec une nouvelle liaison est-ouest. H+E Logistik GmbH est l'un des acteurs de ce chantier. Pour ses systèmes de convoyage chargés d'évacuer l'argile collante des puits de forage, la société a fait appel aux technologies d'entraînement de NORD.

SMIL

Motoréducteurs NORD pour la carrière de Durance Granulats

La SMIL utilise des entraînements NORD pour son nouveau système de convoyage dans la carrière de Durance Granulats. NORD a fourni une solution complète, spécialement adaptée aux besoins des convoyeurs à bande.

Find further information here: