Weighing & Dosing Systems
Drive solutions for weighing and metering in the bulk goods industry
Before reaching the next process step, the bulk goods are usually metered (and weighed) to ensure the correct amount is added to the process. NORD drives can be controlled individually to intelligently adjust the mass flow - for precise, dynamic bulk goods infeed control.
Motoréducteur à couple conique MONOBLOC
Puissant et éprouvé
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Motoréducteur à arbres parallèles MONOBLOC
Le système compact et performant
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Motoréducteur à engrenages cylindriques MONOBLOC
Le système polyvalent et robuste
- Performance:
0.16 HP - 215 HP
- Torque range:
89 lb-inch - 230,119 lb-in
Motoréducteur à engrenages cylindriques NORDBLOC. 1
Le système puissant et innovant
- Performance:
0.16 HP - 50 HP
- Torque range:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Moteurs standard
Moteurs asynchrones
- Performance:
0.16 HP - 75 HP
- Global approvals and acceptances
- Efficiency classes: IE1, IE2, IE3, IE4
NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence
Flexibilité accrue et réduction des coûts
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Protection class: IP55, IP66
- Wall or motor mounting
- Maximum flexibility thanks to modular structure
NORDAC PRO - SK 500E - Variateur de fréquence
Haute fonctionnalité, puissance maximale
- Power range: 0.25 - 160 kW
- Protection class: IP20
Find further information here: