Hús- és szárnyashús-feldolgozás

Megbízható hajtástechnológia a húsgyártás területén

A húsfeldolgozó iparban létfontosságú a termékek megbízhatósága és a hajtástechnológia higiénés kialakítása. A húsgyártásba nem csúszhat hiba a gyártótól a felhasználóig vezető úton. A jószágok jólléte abszolút elsőbbséget élvez. A vásárlók védelme érdekében a könnyen romló áruk tovább-feldolgozását szigorú higiénés előírások szabályozzák, amelyek azonban az alkalmazott berendezéseket a teljesítőképességük határa sodorják. Az nsd tupH korrózióálló felületkezelésével a NORD DRIVESYSTEMS egy, a rozsdamentes acéllal összevethető gazdaságos alternatívát kínál.

DuoDrive

Kettőből egyet.

  • Teljesítménytartományok: 0,35–1,5 kW
  • Különösen nagy rendszerhatékonyság
  • Kompakt wash-down kivitel
  • Kisebb karbantartási igény
  • Egyszerűen üzembe helyezhető dugaszolható rendszermegoldás

IE5+ szinkronmotorok

Hatékony. Higiénikus. Kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 3 HP
  • Védettség: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Globális engedélyek és elfogadottság

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - frekvenciaváltó

Optimalizálásra fókuszálva

  • Teljesítmény: Max. 0,95 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Integrálható Ethernet-kommunikáció
  • Gyors üzembe helyezést lehetővé tevő dugaszolható megoldás

Sima felületű motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 3 HP
  • Globális engedélyek és jóváhagyások

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Teljesítménytartomány: 0,25–5,5 kW, 2022 közepétől akár 22 kW-os teljesítménnyel is elérhető.
  • Védettség: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladó interfész a többféle működéshez

NORDAC BASE - SK 180E - Frekvenciaváltó

Strapabíró felület, maximális üzemi élettartam

  • Teljesítménytartomány: 0,25–2,2 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66, IP 69K
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Felületkezelés (nsd tupH)

Treif élelmiszer-feldolgozó

Intelligens szeletelés/vágás

A Treif Maschinenbau GmbH a világ egyik vezető gyártója az élelmiszerek szeleteléséhez/vágásához használt berendezések területén. A nagyfokú rugalmasság szavatolása érdekében a gépgyártó a NORD hajtástechnológiájára hagyatkozik.

További információkat itt talál: