Hal- és tengeri termékek ipar

Tartós megoldások tengeri termékek feldolgozásához

A vízzel – édessel és sóssal egyaránt – állandó tényezőként kell számolni a halfeldolgozásban. Az alkalmazott hajtástechnológiának különösen ellenállónak kell lennie. A NORD felületkezeléssel ellátott nagy teljesítményű, kis súlyú és költséghatékony alumíniumhajtásai jó alternatívát jelentenek a rozsdamentes acéllal szemben. Az önleeresztő mechanizmussal készülő hajtóműves motorok és decentralizált frekvenciaváltók tisztítása egyszerű.

DuoDrive

Kettőből egyet.

  • Teljesítménytartományok: 0,35–1,5 kW
  • Különösen nagy rendszerhatékonyság
  • Kompakt wash-down kivitel
  • Kisebb karbantartási igény
  • Egyszerűen üzembe helyezhető dugaszolható rendszermegoldás

IE5+ szinkronmotorok

Hatékony. Higiénikus. Kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 3 HP
  • Védettség: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Globális engedélyek és elfogadottság

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - frekvenciaváltó

Optimalizálásra fókuszálva

  • Teljesítmény: Max. 0,95 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Integrálható Ethernet-kommunikáció
  • Gyors üzembe helyezést lehetővé tevő dugaszolható megoldás

Sima felületű motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 3 HP
  • Globális engedélyek és jóváhagyások

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Teljesítménytartomány: 0,25–5,5 kW, 2022 közepétől akár 22 kW-os teljesítménnyel is elérhető.
  • Védettség: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladó interfész a többféle működéshez

Krijn Verwijs

Sós-tengervizes környezetben megbízhatóan működő korrózióálló hajtásrendszerek

A Krijn Verwijs holland családi vállalkozás az Északi-tenger közvetlen közelében végzi a kagyló- és rákfélék, valamint héjas állatok feldolgozását nedves és sós-tengervizes környezetben. Ez régóta problémát jelentett a hajtásokra nézve. A NORD nsd tupH felületkezelése hozta el számukra a megoldást.

További információkat itt talál: