Be-/kirakodó rendszerek

Hajtásmegoldások be- és kirakodáshoz az ömlesztettanyag-iparágban

Az ömlesztett anyagok szállításához a hajókat, vonatokat és teherautókat be- és ki kell rakodni. A NORD megbízható hajtásai gondoskodnak ennek gyors és biztonságos végrehajtásáról. Egyetlen kézből kínáljuk a hajtások minden fajtáját (hajtóműves motorok, ipari hajtóművek, bolygóműves sebességváltók), valamint a rendszerek nagyfokú rendelkezésre állását, a komponensek optimális összehangoltságát (hajtómű, frekvenciaváltó, fékek) és a testre szabott konstrukciót.

A NORD DRIVESYSTEMS egyetlen kézből szállít komplett hajtásrendszereket

MAXXDRIVE® homlok-kúpkerekes hajtóművek

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.5 - 2,850 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Erős, precíziós megmunkálású, egy darabból készülő ház
  • Az alkalmazási területre optimalizált moduláris és rugalmas kivitel
  • Kis menetzaj

MAXXDRIVE® homlokkerekes hajtómű

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.5 - 8,075 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Erős, precíziós megmunkálású, egy darabból készülő ház
  • Az alkalmazási területre optimalizált moduláris és rugalmas kivitel
  • Kis menetzaj

Standard motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 75 HP
  • nemzetközi engedélyek és átvételek
  • Hatásfokosztályok: IE1, IE2, IE3

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

Harbour Logistics WISCO

Ömlesztett anyagot kezelő berendezéseket hajtó nagy igénybe vételre tervezett hajtóműves motorok

Az acélóriás WISCO 2012 óta működtet egy vasércátrakodást végző nagy kikötőt a Kelet-kínai tengeren. A kikötőben működő rakodóberendezés mozgatásáról a NORD hajtóműves motorjai gondoskodnak.

További információkat itt talál: