Ömlesztettanyag-kezelés

Ömlesztett anyagok kezeléséhez használt hajtástechnológia

Az ömlesztett anyagok iparágban gyakoriak a nagy igénybe vételt jelentő környezeti feltételek. Ide sorolható a nagyfokú hőmérséklet-ingadozás, a koptató hatású környezetek és a nagy igénybe vételt jelentő üzemi körülmények. Az említett kihívásokkal való megküzdésre kifejlesztett megbízható és költséghatékony NORD-megoldások már világszerte bizonyítottak az ömlesztett anyagokat kezelő iparágban. A funkciók teljes körét kínáló NORD-hajtásmegoldások alapját egy frekvenciaváltóból, motorból, hajtóműből, tengelykapcsolókból és fékekből álló moduláris rendszer képezi. Ezeket az ügyfél követelményei alapján egyedileg kifejlesztett és megtervezett megoldásokkal kombináljuk.

Tárolórendszerek

    A NORD az ügyfelei igényeire szabott hajtásrendszereket kínál a feldolgozásuk következő fázisa előtt álló ömlesztett anyagok köztes tárolásához raktárházakban, silókban és bunkerekben.

Be-/kirakodó rendszerek

    A sokféle ömlesztett anyag teherautókra/-ról, hajókra/-ról és vonatra/-ról való biztonságos és gyors be- és kirakodása a NORD megbízható, pontos és nagy hatékonyságú hajtásait igényli.

Szállítószalagok

    A NORD ideális hajtásmegoldásokat nyújt anyagok, köztes- és végtermékek széles körének szállítószalagokkal való kezeléséhez. A NORD hajtóműves motorokat precíziós technológia és kivételes teljesítmény jellemzi.

Mérő- és adagolórendszerek

    A NORD egyedileg szabályozható hajtásrendszereket kínál az ömlesztett anyagok adagolási mennyiségének pontos és dinamikus szabályozásához, lehetővé téve ily módon az áramlási sebesség intelligens beállítását.

A világon megrendezett kereskedelmi vásárok és kiállítások az ömlesztettanyag-kezelés területén:

Ország   Kiállítás Helyszín Dátum Állapot
IN Excon Bangalore 2022-05-17 - 2022-05-21
CZ Expo Lesni lom Brno 2022-06-07 - 2022-06-09
RU Coal and Mining Novokuznetsk 2022-06-07 - 2022-06-10
ZA Electra Mining Johannesburg 2022-09-05 - 2022-09-09
UA Mining & Minerals Expo Kyiv 2022-10-18 - 2022-10-21
PL Symas Krakow 2022-10-19 - 2022-10-20
DE bauma Munich 2022-10-24 - 2022-10-30