Tárolórendszerek

NORD-hajtásmegoldások ömlesztett anyagok tárolásához

Mielőtt a feldolgozásuk következő fázisába kerülnének, az ömlesztett anyagok köztes tároláson (és homogenizáción) mennek keresztül csatolt tárolórendszerekben (hosszirányú vagy forgó keverővályúk) vagy silókban/bunkerekben. A különböző ömlesztett anyagok eltérő berendezésfelállásokat igényelnek, amelyekhez újfent testre szabott hajtások szükségesek. Ennek érdekében optimálisan összehangolt komponensekre és az ügyfélspecifikus konstrukcióspecifikációk rugalmas megvalósítására törekszünk.

A NORD DRIVESYSTEMS egyetlen kézből szállít komplett hajtásrendszereket

MAXXDRIVE (kúp)homlokkerekes hajtómű

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.5 ‐ 2,850 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 ‐ 2,301,200 lb-in
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

MAXXDRIVE homlokkerekes hajtómű

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.5 – 8,075 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

További információkat itt talál: