Raktárlogisztika

Dinamikus hajtásmegoldások a raktárlogisztika számára

Az automatikus tárolórendszerek magas követelményeket támasztanak a vízszintes és függőleges szállítószalag-technológiával szemben. A hajtásrendszer-megoldásaink tökéletesen kielégítik ezen igényeket, és egyben a lehető leggazdaságosabban és legmegbízhatóbban működnek.

Egyrészt nagyfokú rendelkezésre állás és dinamika, intelligencia, rendszertapasztalat és a szigorú biztonsági követelményeknek való megfelelés, másrészt a változatok számának csökkentése jellemzi őket: Mindezek biztosítására a NORD DRIVESYSTEMS testre szabott, egyszerűen kezelhető rendszermegoldásokat kínál.

IE5+ szinkronmotorok

Hatékony. Higiénikus. Kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 3 HP
  • Védettség: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Globális engedélyek és elfogadottság

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - frekvenciaváltó

Optimalizálásra fókuszálva

  • Teljesítmény: Max. 0,95 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Integrálható Ethernet-kommunikáció
  • Gyors üzembe helyezést lehetővé tevő dugaszolható megoldás

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

NORDAC LINK - SK 155E - Motorindító

Gyors szerelés, egyszerű karbantartás

  • Teljesítménytartomány: 0,06–3,0 kW
  • Védettség: IP 65
  • Falra szerelhető
  • A teljesen dugaszolható megoldásnak köszönhetően egyszerűen szerelhető és karbantartható
  • Szabadon a meglevő alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó

Gyors szerelés, egyszerű karbantartás

  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
  • Védettség: IP 55, IP 65
  • Falra szerelhető
  • A teljesen dugaszolható megoldásnak köszönhetően egyszerűen szerelhető és karbantartható
  • Szabadon a meglevő alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC START - SK 135E - Motorindító

Strapabíró felület, maximális üzemi élettartam

  • Teljesítménytartomány: 0,25–7,5 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66, IP 69K
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Felületkezelés (nsd tupH)

További információkat itt talál: