Repülőtéri technológia

Hajtásmegoldások a repülőtéri ipar számára

Legyen szó becsekkolásról, rendezésről, nagy sebességű továbbításról vagy csomagkiadásról, a NORD DRIVESYSTEMS optimális megoldásokat kínál a csomagkezelés valamennyi területén. Mint cél, a jövő repülőtereinek „szeme” előtt a CO2-semlegesség elérése lebeg. A NORD DRIVESYSTEMS ideális partner ennek elérésében.

LogiDrive – A tökéletes megoldás az intralogisztikai és repülőtéri terület számára

A NORD DRIVESYSTEMS LogiDrive-megoldása kifejezetten repülőtéri alkalmazásokhoz (poggyászkezelő rendszer; BHS) készül. Ezen a területen a hajtóművesmotor-változatok úttörő jelleggel kifejezetten az alkalmazásra szabottak, és optimális megoldást nyújtanak. Amennyiben csendes, hűtés nélküli, nagy hatékonyságú IE5+ motorok alkalmazásáról van szó a zajra érzékeny becsekkolási vagy poggyászkiadó területeken, a NORD DRIVESYSTEMS mindenben az ügyfelei rendelkezésére áll.

Azáltal, hogy teljesíti a standard szinkronmotorokra és decentralizált frekvenciaváltókra vonatkozó legszigorúbb hatékonysági követelményeket, a LogiDrive jelentős mértékben csökkenti a TCO-t, és mindenben megfelel a hajtástechnológiával szemben támasztott magas követelményeknek.

DuoDrive

Kettőből egyet.

  • Teljesítménytartományok: 0,35–1,5 kW
  • Különösen nagy rendszerhatékonyság
  • Kompakt wash-down kivitel
  • Kisebb karbantartási igény
  • Egyszerűen üzembe helyezhető dugaszolható rendszermegoldás

IE5+ szinkronmotorok

Hatékony. Higiénikus. Kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 3 HP
  • Védettség: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Globális engedélyek és elfogadottság

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó

Gyors szerelés, egyszerű karbantartás

  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
  • Védettség: IP 55, IP 65
  • Falra szerelhető
  • A teljesen dugaszolható megoldásnak köszönhetően egyszerűen szerelhető és karbantartható
  • Szabadon a meglevő alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Teljesítménytartomány: 0,25–5,5 kW, 2022 közepétől akár 22 kW-os teljesítménnyel is elérhető.
  • Védettség: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladó interfész a többféle működéshez

Hamburg Airport

Bőröndök útja a hamburgi repülőtéren

A hamburgi repülőtér csomagszállító-szalagjának feldolgozó- és válogatókapacitása óránként 8700 darab. A gördülékeny csomagkezelés intelligens, nagy teljesítményű és nagyban rugalmas hajtástechnológiát igényel. Ezt a technológiát a NORD biztosítja.

Logan Teleflex

Hajtásrendszerek a repülőtéri iparban

A Daifuku Airport Technologies leányvállalata, a Logan Teleflex repülőtéri csomagkezelő rendszerek nemzetközi megoldásszállítója. Egy egyesült-államokbeli projekthez a vállalatnak egy decentralizált vezérlőmegoldásra volt szüksége. A NORD 100-nál több, hajtóműves motorból és frekvenciaváltóból álló hajtásmegoldást biztosított a projekthez.

További információkat itt talál: