Korrózió elleni védelem

Optimális védelem nagy igénybe vételt jelentő környezetekben

Korrozív környezetekbe fejlesztettük ki az az nsd tupH felületkezelési megoldásunkat. Használja ki az alumínium hajtóművekben, motorokban és frekvenciaváltókban rejlő lehetőségeket számos területen, így az élelmiszer-, vegy-, gyógyszer- és a tengerészeti ipar területén.

Nagy igénybe vétel

A nagy hatékonyságú mosószerekkel (wash-down) való tisztítások köre folyamatosan bővül, ami egyre nagyobb követelményeket támaszt a higiénikus kivitellel és korrózióállósággal szemben.

Az élelmiszer-, vegy- és gyógyszeriparra vonatkozó szabványok előírásai szerint intenzív és szigorú lemosást és fertőtlenítést kell alkalmazni.

Annak megakadályozására, hogy a tisztító- és fertőtlenítőszerek az anyagba hatolhassanak, az adott területen alkalmazott gépek és berendezések kivitelének és bevonatának simának kell lennie, mert csak így biztosítható az optimális tisztítás a manuális és automatizált ciklusokat követően.

A sima felülettel és nsd tupH felületkezeléssel rendelkező hajtóműves motorok és frekvenciaváltók teljesítik a kopásállóságra és tisztíthatóságra vonatkozó követelményeket.

A NORD DRIVESYSTEMS a motorok, hajtóműves motorok és komponensek felületére vonatkozó új megoldásokkal állt elő (az alkalmazott anyagok, kezelés és előállítás tekintetében). Olyan tartósságot biztosító kínálatot nyújt az ügyfeleinek, amely igen nagyfokú ellenállást biztosít az élelmiszer-, vegy- és gyógyszeriparban végzett tisztításhoz alkalmazott savakkal és alkáliákkal szemben.

Sealed Surface Conversion System

A NORD DRIVESYSTEMS nsd tupH felületkezelése tökéletes megoldás a nagy teljesítményt igénylő szélsőséges környezetekbe. Alternatívát jelent a korrozív környezetekben alkalmazott többrétegű bevonatokkal és rozsdamentes acéllal szemben.

  • FDA Title 21 DCFR 175.300 előírásainak való megfelelés
  • Egyszerűen tisztítható felületek
  • Savaknak és alkáliáknak való ellenállás (széles pH-tartomány)
  • Korrózió továbbterjedésének megakadályozása sérülést követően is
  • Lepattogzódás megakadályozása
  • Korrózióállóság - kontaktkorrózió megakadályozása
  • Kromátmentes

Hatásmechanizmus

Míg a hagyományos módszerek kizárólag felszíni bevonat felvitelét jelentik, amelynek során a festék akár porózus területeket is eltakarhat, addig az nsd tupH felületkezelés során készül egy alapbevonat, amely tartósan beszívódik az alumínium felületébe, és erős alapot ad a felületi bevonat tapadásához. Ez a kombináció kivételes ellenállást biztosít, és a kezeletlen alumíniumötvözetnél keményebb felületet képez.

A modern hajtóműveknek robusztusnak, kisméretűnek, nagy teljesítményűnek, gazdaságosnak és kis súlyúnak kell lenniük. A tömeg költségtényező – kiváltképp, ha a hajtómű egy automata pozicionáló rendszer részeként maga is egy mozgatandó teher –, ezért az alumínium nagy előnye a kis súlya. Ez az oka annak, hogy számos területen az alumíniumötvözet vált a hajtóműházak készítésének preferált anyagává.

A NORD az alumíniumötvözetek számos optimális jellemzőjét továbbfejleszti saját hajtóműházainak kialakításához. Maga az anyag is rendelkezik némi inherens ellenálló képességgel, és számos esetben nem igényel járulékos védelmet. Az alumíniumházak a legrosszabb esetben is jobban vezetik a hőt, mint az öntöttvas. Az ez által lehetővé váló alacsony üzemi hőmérsékletek előnyösen hatnak a belső hajtómű-komponensekre, és hosszabb üzemi élettartamot biztosítanak a számukra.

DuoDrive

Kettőből egyet.

  • Teljesítménytartományok: 0,35–1,5 kW
  • Különösen nagy rendszerhatékonyság
  • Kompakt wash-down kivitel
  • Kisebb karbantartási igény
  • Egyszerűen üzembe helyezhető dugaszolható rendszermegoldás

IE5+ szinkronmotorok

Hatékony. Higiénikus. Kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 3 HP
  • Védettség: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Globális engedélyek és elfogadottság

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - frekvenciaváltó

Optimalizálásra fókuszálva

  • Teljesítmény: Max. 0,95 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Integrálható Ethernet-kommunikáció
  • Gyors üzembe helyezést lehetővé tevő dugaszolható megoldás

Sima felületű szinkronmotorok

Szinkronmotorok

  • Teljesítmények: 1 HP - 3 HP
  • IE4 hatásfokosztály
  • nemzetközi engedélyek és átvételek

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

Krijn Verwijs

Sós-tengervizes környezetben megbízhatóan működő korrózióálló hajtásrendszerek

A Krijn Verwijs holland családi vállalkozás az Északi-tenger közvetlen közelében végzi a kagyló- és rákfélék, valamint héjas állatok feldolgozását nedves és sós-tengervizes környezetben. Ez régóta problémát jelentett a hajtásokra nézve. A NORD nsd tupH felületkezelése hozta el számukra a megoldást.

Ambit Projects

Sokoldalú hajtásrendszerek az élelemiszeriparban

Az angol Ambit Projects gépgyártó mezőgazdasági termékek mosásához használt berendezések működtetésére NORD-hajtásrendszerekkel szereli fel az üzemeit. Az nsd tupH felületkezelés optimális korrózió elleni védelmet nyújt a készülékházaknak.

MOPOS

A legújabb generációs hajtások dobozos malátázókban működő fordítóberendezésekhez

Az eltérő árnyalatú ízek kifejlesztése összetett gyártási folyamatot igényel. A gépek folyamatos üzemben működnek. A leállások elkerülése érdekében a MOPOS megbízható NORD-hajtások telepítése mellett döntött.

Octopi Brewery

„Csapolt” NORD

A NORD DRIVESYSTEMS az akkordban dolgozó vállalat követelményeinek megfelelő speciális felületkezeléssel ellátott hajtásokat szállított az egyesült-államokbeli Octopi Brewing sörfőzdének. Az nsd tupH felületkezelésnek köszönhetően a hajtások különösen jól ellenállnak a korróziónak.

További információkat itt talál: