TCO

Tulajdonlás teljes költsége (Total Cost of Ownership)

A NORD hatékony hajtásmegoldásai optimalizált, az üzemeltetés költségeit jelentősen csökkentő TCO-t kínálnak. A NORD moduláris termékkínálata lehetővé teszi a változatok számának csökkentését. A speciálisan konfigurált rendszerek egyszerűbbé teszik az érintett iparágak pótalkatrész-igényeinek kezelését.

Költségcsökkentések

Az IE4-szinkronmotorokban rejlő lehetőségek a részleges terhelési és alacsony sebességű tartományban mutatkoznak meg a maguk teljességében. IE4-szinkronmotorok alkalmazásával a csomagkezelő rendszerek területén jelentős költségcsökkentések valósíthatók meg.

Az IE4-szinkronmotorok teljes üzemi élettartamuk során jelentős költségcsökkentéseket eredményeznek, és némi járulékos beruházás mellett gyorsan elérik a „jövedelmezőségi küszöböt” (fedezeti pont).

IE4 = energiahatékonyság:

  • A hatékonyságra vonatkozó legszigorúbb szabványok teljesítése
  • A tulajdonlás teljes költségének jelentős csökkentése
  • Nagy hatékonyság a részleges és alacsony sebességű tartományban a PMSM technológiának köszönhetően

Nagy hatékonyságú IE4-motorok

Az IEC 60034-30 szabvány a hatékonyságra vonatkozó adatok használatával határozza meg az IE4-motorokra vonatkozó hatékonysági követelményeket. A NORD DRIVESYSTEMS állandó mágnessel rendelkező szinkronmotorjai ennek megfelelően magas szintű hatékonyságot szavatolnak. A NORD kínálatában 80–100 mm keretmagasságú és akár 5,5 kW teljesítményt nyújtó szinkronmotorok szerepelnek.

IE4-motorok alkalmazásával a teljes üzemi élettartamra vetített költségek minimálisra szoríthatók. A NORD IE4-motor lényegesen magasabb hatékonysági szintet kínál, a beszerzése pedig nagyon rövid idő alatt megtérül (ROI).

DuoDrive

Kettőből egyet.

  • Teljesítménytartományok: 0,35–1,5 kW
  • Különösen nagy rendszerhatékonyság
  • Kompakt wash-down kivitel
  • Kisebb karbantartási igény
  • Egyszerűen üzembe helyezhető dugaszolható rendszermegoldás

IE5+ szinkronmotorok

Hatékony. Higiénikus. Kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 3 HP
  • Védettség: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Globális engedélyek és elfogadottság

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Teljesítménytartomány: 0,25–5,5 kW
  • Védettség: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladó interfész a többféle működéshez

További információkat itt talál: