Újdonságok –

A NORD UNIVERSAL motor teljesíti az új Ecodesign szabályozás követelményeit

A 2021. július 1-én hatályba lépő új EU 2019/1781 Ecodesign szabályozás szigorúbb követelményeket állapít meg az elektromos motorok és sebességszabályozók energiahatékonyságára vonatkozóan. Az IE3-motorok kiegészítő teljesítményterületeken való használata immáron nem csak a gazdaságosságuk miatt előnyös, de egyben már kötelező is. A 0,12–45 kW teljesítménytartományba szánt energiahatékony NORD UNIVERSAL motorral a NORD DRIVESYSTEMS egy, a nemzetközi szabályozásnak teljességgel megfelelő gazdaságos IE3-motort kínál.

Bargteheide , 2021-06-09

2021. július 1-től kezdődően a ≥0,75 kW–≤1000 kW közötti névleges teljesítmények esetében az IE3 energiahatékonysági osztály a hálózatról működő 3-fázisú aszinkronmotorokra vonatkozik 2-, 4-, 6-és 8-pólusú motorok vonatkozásában. Az Ecodesign irányelv aktualizált változata jelentősen növelni fogja az IE3-aszinkronmotorok, így a NORD UNIVERSAL iránt mutatkozó keresletet. A frekvenciaváltókkal együtt használható IE2-motorok esetében ezentúl szigorúbb normák vonatkoznak az energiahatékonyságra. Ez idáig az EU-ban nem alkalmazták az IE3 hatékonysági osztályra vonatkozó szabályozást a 0,75 kW-nál kisebb teljesítményű hajtásokra, Kínában ezzel szemben 2021 júniusa óta kötelező volt az IE3-osztály a 120 W és annál nagyobb teljesítményű, 3-fázisú indukciós motorok vonatkozásában. Az UNIVERSAL motor az említett teljesítménytartományba tartozik. A motor rendelkezik valamennyi, a világon elterjedt szabvány szerinti tanúsítással. Ennek köszönhetően lehetővé teszi a változatok számának szisztematikus csökkentését és emellett elsősorban nemzetközi projektek esetében döntő jelentőségű költségelőnyöket kínál. További átalakítások nélkül alkalmazható a fő globális piacokon Európában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Kínában, Indiában, Oroszországban és Ukrajnában. A változatok jelentős csökkentését az UNIVERSAL motor CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI és egyéb szabványok szerinti tanúsítása teszi lehetővé. Az országspecifikus változatok számának csökkentése elsősorban a globálisan értékesített gépek és rendszerek, illetve nemzetközi projektek vonatkozásában eredményez jelentős költségmegtakarításokat a rendszerintegrátorok és üzemeltetők számára. Kevesebb változat és alkatrész feldolgozását és kezelését teszi szükségessé, egyszerűbbé teszi a hajtásválasztást és gördülékenyebbé a beszerzést.