Az üzembiztonság növelésének módja elegyítő alkalmazásokban.

A NORD új adapterének példáján láthatjuk, hogy ez kevesebb kopó alkatrész és hajtástartozék használatával valósítható meg.

Robusztus és jól bevált technológia alkalmazása

A NORD MAXXDRIVE® ipari hajtóművei elegyítő és keverő alkalmazásokban is kitűnő választást jelentenek. A megoldások maximális külső terhelésre készülnek, és FEM-re optimalizált, kompakt kivitelezésen alapulnak. Az átfogó moduláris rendszeren alapuló megoldások az egyes alkalmazásokra szabhatók.

Az új adapterrel való kombinálás

A kopó alkatrészek és a tartozékok számának csökkentése érdekében a MAXXDRIVE® ipari hajtóművek és a SAFOMI IEC-adapter (tömítés nélküli adapter elegyítőkhöz), valamint egy olajálló standard IEC-/NEMA-hajtómotor kombinálása jelenti a legjobb választást elegyítő és keverő alkalmazások esetében. A SAFOMI IEC-adapter kisméretű, egyszerű kivitelben készül és integrált olajkiegyenlítővel rendelkezik. Amennyiben a keverőhajtáson egy standard IEC-adapter alkalmazása helyett egy SAFOMI IEC-adaptert alkalmaznak, akkor azzal nagyobb üzembiztonság érhető el és a karbantartási költségek is csökkenthetők.

MAXXDRIVE párhuzamos hajtómű

Teljesítmény: 1,5 - 4000 kW; • Nyomatéktartomány: 15 000 - 282 000 Nm • Erős, precíziós megmunkálású, egy darabból készülő ház; • Az alkalmazási területre optimalizált moduláris és rugalmas kivitel; • Kis menetzaj

SAFOMI-IEC elegyítőkhöz

Kiváló üzembiztonság; • Kompakt és egyszerű kialakítás; • Kisebb karbantartási igény