NORDBLOC.1® kúpkerekes hajtóműves motor

Teljesítmény és tervezés

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Forgatónyomatékok: 443 lb-inch - 5,842 lb-inch
Építési nagyságok: 6
Módosítások: 3,03 - 70

A teljesítményoptimalizált 2-fokozatú kúpkerekes hajtóműsorozatok nagy szilárdságú alumíniumötvözetből készülő innovatív NORD-konstrukciók. Az új 2-fokozatú NORDBLOC.1® kúpkerekes hajtóművek a lemosható (wash-down) kivitelüknek köszönhetően különösen alkalmasak a szállítástechnika területén és az élelmiszeriparban való használatra.

  • Tömör és csőtengely (retesz, Gripmaxx, szorítópatron)
  • Standard kivitel: SK 92.1: Talpas/B.14. perem B5 peremmel és opcionális nyomatéktámasz. SK 93.1: B14 perem B5 peremmel és opcionális talprögzítő
  • Szöghajtások

  • Kis súlyú, alumínium házas kivitel
  • Nagy hatékonyság és következményesen alacsony üzemi költségek
  • Gyors tisztítást és kisebb súlyt lehetővé tevő innovatív tervezés
  • Biztonságos üzemet nyújtó nagy axiális és radiális terhelhetőség
  • Kis zajszintű üzem
  • Széles fordulatszám-tartomány
  • nsd tupH kivitel lehetősége
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek