SK 300P - NORDAC ON/ON+ - inverter

Design ottimizzato

  • Potenze fino a 0,95 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Comunicazione Ethernet per l'integrazione
  • Soluzione plug-and-play per una rapida messa in servizio

NORDAC ON è stato sviluppato per soddisfare i requisiti speciali della tecnologia dei nastri trasportatori, nonché per l'interazione con il nuovo motore sincrono IE5 + (NORDAC ON +), ed è caratterizzato da un'interfaccia Ethernet integrata, con funzionalità Plug- and-Play e un design molto compatto. NORDAC ON è una soluzione economica per ambienti IIoT.

Disponibile dal quarto trimestre del 2021

  • Potenza: 0,37 - 0,95 kW
  • Trifase 380 - 480 V
  • NORDAC ON per unità IE3, NORDAC ON + per unità IE5 +
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Sicurezza funzionale

A prova di futuro

IIoT compatibile

Aggiornamento del firmware tramite Ethernet

Funzionalità PLC per funzioni relative all'azionamento (PLC integrato)

Piena capacità Plug-and-Play per una rapida messa in servizio

Strumenti di controllo e parametrizzazione con semplice struttura dei parametri

Possibile riduzione delle varianti all'interno di un sistema

Unità utilizzabili su un'ampia gamma di frequenze

Sistemi bus di campo basati su Ethernet integrati commutabili tramite parametri

Design compatto e salvaspazio grazie all'integrazione della comunicazione Ethernet

STO e SS1 - funzioni di sicurezza integrate opzionali

Filtro di linea per la conformità alle normative EMC