Inverter NORDAC ON/ON+ - SK 300P

Ottimizzato e specifico

  • Potenza: fino a 0,95 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Comunicazione Ethernet per una perfetta integrazione
  • Soluzione plug and play per tempi rapidi di messa in funzione
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio di installazione
Tensione: 3~ 400-480V
Morsetti di comando: 4 DI / 2 DO
Interfacce encoder: RS 485

NORDAC ON è stato sviluppato per soddisfare in modo specifico le particolari esigenze dei sistemi di trasporto orizzontali e per l’interazione con il nuovo motore sincrono IE5+ (NORDAC ON+). Tra le sue caratteristiche spiccano l’interfaccia Ethernet integrata, le connessioni tutte a innesto e la struttura molto compatta. Una soluzione plug and play redditizia per gli ambienti IIoT.

Disponibile dal quarto trimestre 2021

  • Soluzione plug and play per tempi rapidi di messa in funzione
  • Funzionamento con motori sincroni e asincroni

  • Future-proof
  • Compatibilità IoT
  • Aggiornamento del firmware via Ethernet
  • Funzionalità PLC per le funzioni di azionamento (PLC onboard)
  • Plug and play per una rapida messa in funzione
  • Totale connettorizzazione
  • Strumenti di comando e parametrizzazione e semplice struttura dei parametri
  • Riduzione delle varianti
  • Azionamenti utilizzabili su un ampio range di frequenza
  • Sistemi bus integrati a base Ethernet, commutabili mediante parametri
  • Design ottimizzato
  • Struttura molto compatta
  • Compattezza grazie all’integrazione della comunicazione Ethernet
  • STO e SS1 – sicurezza funzionale integrata in opzione
  • Filtro di rete integrato in conformità alle direttive EMC

  • Profinet
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP