Tecnica di azionamento decentrata
Maggiore flessibilità, riduzione dei costi
I nostri inverter decentrati possono essere liberamente configurati e adattati a qualsiasi applicazione. Ciò consente di ottenere una soluzione ottimale e allo stesso tempo ridurre i costi di installazione ed esercizio.
Inverter NORDAC ON/ON+ - SK 300P
Ottimizzato e specifico
Inverter NORDAC LINK - SK 250E
Facile da installare
Inverter NORDAC FLEX - SK 200E
Installazione flessibile
Inverter NORDAC BASE – Inverter SK 180E
Funzionamento economico
Starter Motore NORDAC LINK - SK 155E
Funzionamento a basso consumo
Starter Motore NORDAC START - SK 135E
Funzionamento a basso consumo
Elettronica di azionamento: la nostra esperienza - la vostra sicurezza
L'elettronica di azionamento decentrata NORD trova applicazione in tutto il mondo. I nostri convertitori innovativi con PLC integrato assolvono le funzioni di azionamento, sgravando il sistema di controllo superiore dell'impianto. Le nostre soluzioni trovano impiego in oltre 100 industrie nel mondo. Ad esempio nell'intralogistica, dove si trasportano pacchi e pacchetti in tutti i continenti. I nostri convertitori vengono impiegati anche nella tecnica di trasporto, nell'industria dell'imballaggio e nei sistemi di pompe. Anche clienti noti nel settore alimentare e delle bevande si affidano all'elettronica di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS. La nostra tecnica di azionamento decentrata si contraddistingue per l'elevato grado di performance e sicurezza. A prescindere dal luogo di applicazione della nostra tecnica di azionamento, la qualità delle nostre soluzioni è sempre costante. Grazie alle numerose sedi sparse per il mondo, siamo sempre vicini ai clienti e forniamo assistenza senza lunghi tempi di attesa.
Tecnica di azionamento decentrata di NORD: flessibilità elevata, costi di sistema contenuti
Con il suo programma di convertitori di frequenza e avviatori, NORD DRIVESYSTEMS offre un'ampia scelta di sistemi di azionamento decentrati. I nostri inverter NORDAC LINK- e NORDAC FLEXad esempio, possono essere personalizzati in funzione della vostra applicazione. Per semplici operazioni di azionamento, la scelta migliore è invece costituita dal nostro NORDAC BASE. Per quanto riguarda gli avviatori, la scelta può ricadere su LINK liberamente configurabile o sul NORDAC START integrabile in modo flessibile.
Quattro buoni motivi per scegliere i convertitori di frequenza decentrati di NORD:
- Efficienza
La nostra tecnica di azionamento decentrata riduce sensibilmente i costi di progettazione del vostro impianto. - Versatilità
I nostri inverter possono essere liberamente configurati o ampliati con opzioni, possono quindi essere impiegati in numerosi e diversi campi applicativi. - Compatibilità
Grazie al collegamento ai comuni sistemi bus e all'Industrial Ethernet la nostra tecnica di azionamento decentrata può essere integrata in tutte le architetture di automazione. - Facilità d'uso
Grazie ai facili collegamenti plug-in, all'interruttore di manutenzione opzionale integrato e alla possibilità di comando manuale locale, l'esecuzione dell'installazione e della manutenzione può avvenire in modo rapido (NORDAC LINK).
Come gli inverter di NORD possono ridurre i vostri costi di sistema
Il PLC integrato nei nostri inverter permette una strutturazione dell'impianto costituita da isole di produzione autonome, in grado di regolare da sé i propri processi. Questo non solo riduce il carico sul controllore sovraordinato, ma elimina anche gli investimenti per l'installazione nel quadro elettrico e un complesso cablaggio. Inoltre i convertitori di frequenza decentrati semplificano la manutenzione dell'intero sistema, incrementandone l'efficienza.
Utilizzata in numerose applicazioni: tecnica di azionamento decentrata di NORD
Grazie all'elevato numero di interfacce di comunicazione e alla flessibilità di configurazione, i nostri convertitori di frequenza decentrati sono idonei alle più svariate applicazioni. I nostri inverter impressionano non solo per la versatilità di funzioni e opzioni, ma anche per potenze fino a 22 kW. Queste eccezionali caratteristiche fanno sì che i nostri inverter decentrati siano da decenni impiegati in svariati settori, come ad esempio l'industria alimentare e dell'acciaio, l'intralogistica e le applicazioni di movimentazione di materiali sfusi.
Guardate qui come gli inverter decentrati di NORD agevolano l'automazione di pallettizzatori.
Vai all'applicazione