Inverter per quadro elettrico

Funzionali per ogni applicazione
Ingegneria elettronica

Gli inverter per quadri elettrici NORD offrono un range di potenza fino a 160 kW e possono essere adattati perfettamente a ogni applicazione del cliente grazie all'ampia gamma di funzioni di cui sono provvisti.

Presenza internazionale ed elevato grado di integrazione verticale

La componentistica che ha un impatto sulla qualità degli inverter è realizzata nei nostri stabilimenti in Germania con l'impego di un parco macchine avanzato e personale altamente specializzato. Questo vi garantisce un’elevata sicurezza operativa e una durata particolarmente elevata e ci permette di rispondere con prontezza e flessibilità alle vostre richieste. La nostra rete di assistenza e servizi, insieme alle filiali e ai partner commerciali in 98 paesi, garantisce inoltre un’ottima raggiungibilità, tempi di consegna ridotti e un’offerta di servizi e assistenza orientata al cliente.

Qualità senza compromessi subito da voi

Grazie al nostro eccellente know-how e alla nostra esperienza pluriennale nello sviluppo e nella produzione di inverter riusciamo a soddisfare i requisiti più alti di qualità, non solo nella produzione, ma per tutta l’intera catena del valore. Metodi di produzione d’avanguardia, impianti di produzione modernissimi, personale qualificato e un sistema di gestione della qualità coerente garantiscono sul lungo termine le prestazioni e la capacità di carico degli inverter NORD. La nostra rete di assistenza e servizi a livello globale vi garantisce una rapida disponibilità dei prodotti e una consegna puntuale.

Il vostro partner di fiducia nel mondo

L'elevata durata dei nostri inverter è il frutto della nostra dedizione senza compromessi alla qualità, dell’elevato livello di integrazione verticale e del nostro continuo orientamento al cliente. Geometrie ottimizzate, adattate esattamente alle singole richieste assicurano un’eccellente capacità di carico, un funzionamento silenzioso e bassi requisiti di manutenzione. Grazie alla nostra fitta rete internazionale di assistenza e servizi, vi garantiamo tempi di consegna ridotti, consulenza professionale e rapida assistenza in loco a livello globale. Sia online che offline: Noi siamo il vostro partner affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Gli standard più elevati per una durata elevata

I nostri inverter trovano impiego in tutto il mondo, in oltre 100 settori industriali, spesso con requisiti tecnici impegnativi da soddisfare. Per questo motivo, mantenere elevati standard di qualità è per noi una certezza non solo in ambito produttivo, bensì in tutta la catena del valore. La durata elevata e i bassi requisiti di manutenzione dei nostri inverter sono garantiti da materiali di elevata qualità, un rigoroso sistema di controllo della qualità e da standard produttivi unificati in tutto il mondo. In questo ci affidiamo ai più moderni sistemi di produzione e di innovative tecnologie quali KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management e Quality Circles.

Soddisfiamo le massime esigenze in termini di qualità ed efficienza

Gli inverter NORD si contraddistinguono per l’assoluta sicurezza operativa, una durata particolarmente lunga, bassi requisiti di manutenzione e massima efficienza energetica. Garantiamo l'alta prestazione dei nostri inverter grazie all’impiego di materiali pregiati, un rigoroso sistema di controllo della qualità e un elevato grado di integrazione verticale. Grazie alla produzione interna di tutti i singoli componenti non solo abbiamo il totale controllo del processo di produzione, di tutte le proprietà e della qualità di ogni componente, ma anche di una perfetta armonizzazione di tutte le parti del sistema e la loro possibile combinazione in molteplici varianti.

Inverter NORDAC PRO SK 500P

Forte nella comunicazione - Intelligente - A prova di futuro

  • Potenza: 0.33 - 7.5 HP
  • Protection class: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
  • Interfaccia multi encoder per il funzionamento multiasse
  • Parametrizzazione senza tensione tramite interfaccia USB

Starter Motore NORDAC LINK - SK 155E

Funzionamento a basso consumo

  • Potenza: - 4.00 HP
  • Protection class: IP65
  • Installazione in campo
  • Facile installazione e manutenzione grazie ai connettori a innesto
  • Libera configurazione per ogni tipo di applicazione