NORDAC FLEX - Inverter SK 200E

Installazione flessibile

  • frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
  • Frequency Inverter SK 200E presentation case Frequenzumrichter SK 200E Präsentationskoffer
  • frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
  • Frequency Inverter SK 200E presentation case Frequenzumrichter SK 200E Präsentationskoffer
  • frequency-inverters 200E NORDAC FLEX Motor Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Motor
  • Performance: 0.33 - 30 hp
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor installation
Voltage: 1 ~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
Control terminals: 3-4x DI (type dependent) / 1-2x DO (type dependent) / 1-2x AIN (type dependent) / 1x AOUT / Optionally extendible with TU-4 module
Encoder interfaces: HTL / CANopen

Features

Flexible to install, easy to service. The NORDAC FLEX is our most flexible inverter that can be tailored to any customer application by means of scalable functions. Installing and servicing the SK 200E can be carried out quickly and reliably because of its extensive plug-in capability and the easy parameter transfer via EEPROM memory.

  • Motor-mounted
  • Installation outside of the control cabinet

  • High precision regulation with current vector control
  • 4-quadrant operation
  • Integrated brake rectifier for motor brake control
  • PLC functionality for functions close to the drive unit (PLC on Board)
  • Energy-saving function for partial load operation
  • Control and parameterisation tools and simple parameter structure
  • Integrated line filter for compliance with EMC regulations
  • Operation of synchronous and asynchronous motors
  • Control and closed loop regulation
  • POSICON - integrated positioning mode and synchronisation
  • STO and SS1 – integrated functional safety
  • Hoist and lifting gear functionality

  • Intralogistics
  • General material handling
  • Packaging industry
  • Food industry
  • Pump applications

  • Field bus protocols
  • AS Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • PROFIBUS DP
  • Ethernet-based bus systems
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO

NORD CON

NORD CON

Direct Access

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD EPLAN

NORD EPLAN

Pallettizzatore Symach

Pallettizzazione dinamica

I pallettizzatori svolgono una funzione fondamentale nei processi di produzione e distribuzione. Devono funzionare alla perfezione, per evitare interruzioni nei flussi di prodotto e devono adattarsi perfettamente a varie applicazioni e ai prodotti più disparati. I motoriduttori a risparmio energetico con i convertitori di frequenza decentrati della serie SK 200E di NORD, installati nei pallettizzatori SYMACH, svolgono complesse funzioni di motion control.

Aeroporto di Amburgo

Bagagli in viaggio nell'aeroporto di Amburgo

Nell'aeroporto internazionale di Amburgo, l'impianto di trasporto bagagli si sviluppa per diversi chilometri. I nastri trasportatori svolgono funzioni di raggruppamento, movimentazione, accatastamento e selezione dei bagagli. Un'organizzazione efficiente delle operazioni di stoccaggio e trasporto è essenziale. Questo significa che l'affidabilità degli impianti di trasporto e la prevenzione dei malfunzionamenti per mezzo di una tecnologia altamente efficace, hanno la massima priorità. NORD ha implementato questa tecnologia, soddisfacendo in pieno i severi requisiti dei clienti in termini di servizio, manutenzione e manutenzione ordinaria.