Motori UNIVERSAL NORD
Motori UNIVERSAL
Il nuovo motore UNIVERSAL ad alta efficienza energetica di NORD DRIVESYSTEMS amplia il portafoglio di motori per importanti mercati mondiali come Europa, USA, Canada, Cina e Russia. Dispone di certificazioni CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI e UA ed è disponibile nella gamma di potenza da 0,12 a 45 kW. Inoltre, il motore UNIVERSAL è dotato di serie di un sensore di temperatura (TF).
Nelle taglie IEC da 63 a 225 il motore è disponibile nelle seguenti versioni:
- Motore convenzionale (B3)
- Motore a flangia (B5 o B14)
- Flangia NEMA-C
- Motore convenzionale NEMA
Altre opzioni disponibili sono:
- Collegamento a innesto del motore (MS)
- Tettucci di protezione singoli o doppi
- Freno meccanico (BRE+)
- Ventole esterne (F)
- Grado di protezione IP66