Motori sincroni
Massima efficienza
I motori sincroni di NORD sono caratterizzati da un altissimo grado di efficienza e da un'elevata densità di potenza. Grazie a questa eccezionale caratteristica è possibile ottenere notevoli risparmi energetici soprattutto quando si utilizzano azionamenti per funzionamento continuato.
I motori Ie5 di NORD vengono utilizzati in tutto il mondo soprattutto nel settore dell'intralogistica (ad esempio nei centri di smistamento posta e negli aeroporti) come anche nelle pompe, nei ventilatori e apparecchiature simili.
I nostri motori AC: efficienza elevata, basso consumo
- Efficienza
I nostri motori AC sono altamente efficienti. Diversamente dai motori asincroni ampiamente diffusi, questo grado elevato di efficienza rimane invariato anche nel funzionamento a carico parziale e con velocità ridotte.
- Performance elevata
I motori sincroni di NORD DRIVESYSTEMS offrono coppie elevate e una notevole capacità di sovraccarico, fino al 300%.
- Robustezza
I motori sincroni di NORD sono disponibili anche in una versione wash-down compatibile senza ventola e possono essere sigillati, su richiesta, con l'efficace trattamento anticorrosione nsd tupH.
- Flessibilità
Grazie all'elevata densità di potenza, i nostri motori sincroni hanno una struttura compatta e possono essere installati senza problemi anche in condizioni di spazio esigue.
Ancora più economici di quanto richiesto: i nostri motori a risparmio energetico
Il funzionamento estremamente efficiente dei motori AC di NORD è dovuto all'uso di magneti permanenti che rendono superfluo l'apporto esterno di energia per la creazione del campo magnetico.
Grazie a questa tecnologia i nostri motori sincroni Ie5 sono notevolmente più efficienti di quanto richiesto dall'attuale regolamento UE 640/2009 (2009/125).
I motori a risparmio energetico di NORD riducono quindi sensibilmente i costi di esercizio. L'investimento in questi azionamenti viene spesso ripagato in meno di due anni (ROI).
Desiderate saperne di più sui nostri motori Ie5 ad alta efficienza?
Fate clic qui
I motori Ie5 di NORD consentono di ridurre il numero di varianti
Grazie ai magneti permanenti impiegati e all'eccezionale dissipazione di calore, i nostri motori sincroni hanno un'elevata densità di potenza e la più elevata coppia ottenibile rispetto ad azionamenti simili.
Per la loro struttura compatta, i motori AC di NORD possono essere facilmente installati in spazi ristretti. Grazie all'ampio range di frequenza dei nostri motori Ie5 (fino a 70 Hz) gli utenti possono anche ridurre il numero di varianti di azionamento impiegate.
Motori lisci di NORD: ideali per l'industria alimentare
I motori AC di NORD non solo sono compatti e altamente performanti, ma anche facili da pulire. La versione wash-down compatibile con motore liscio è ideale per l'impiego nell'industria alimentare, grazie alla sua superficie liscia e facilmente lavabile. Il robusto alloggiamento in alluminio del motore con classe di protezione IP 69K può essere pulito anche con idropulitrici ad alta pressione. Su richiesta i motori possono essere sigillati con l'innovativa protezione anticorrosione nsd tupH.
Scoprite di più sui vantaggi offerti dai motori sincroni di NORD!
Maggiori informazioni