Motoriduttore coassiale NORDBLOC.1®

L’innovativo performer

  • Potenza: 0.16 HP - 50 HP
  • Momento: 266 lb-in - 29,207 lb-in
Grandezza: 13
Rapporto: 1,07 - 456,77

Il riduttore coassiale NORDBLOC.1® si distingue per la superficie liscia, che lo rende un sistema di azionamento innovativo per tutte le applicazioni in cui la pulizia è essenziale. Questi riduttori d'avanguardia e brevettati non richiedono aperture per il montaggio. Ciò aumenta la stabilità del prodotto e allo stesso tempo fornisce una superficie più liscia sulla quale non possono accumularsi sostanze liquide e solide.

  • Riduttore ad albero pieno
  • Esecuzione con piedi o con flangia
  • Riduttore coassiale

  • Elevata efficienza e quindi bassi costi di esercizio
  • Carcassa in alluminio dal peso contenuto
  • Resistente carcassa grigia in ghisa
  • Design innovativo
  • Elevata resistenza ai carichi assiali e radiali
  • Funzionamento silenzioso
  • Ampio intervallo di velocità
  • Disponibile in esecuzione NSD tupH
  • Esecuzioni per applicazioni specifiche
  • Elevate coppie di azionamento