Motoriduttori a vite senza fine UNIVERSAL SMI
Grandezza: | 5 |
---|---|
Posizione di montaggio: | UNIVERSAL |
Rapporto: | 5.00 - 3,000.00 : 1 |
I riduttori a vite senza fine SMI offrono un'elevata densità di potenza in dimensioni estremamente compatte. Sono caratterizzati da una silenziosa trasmissione della coppia. Grazie alla struttura semplice, ma efficace occupano molto meno spazio rispetto ad altri tipi di riduttori. I riduttori a vite senza fine SMI sono disponibili nelle seguenti versioni: superficie liscia, superficie chiusa.
- Riduttore ad albero pieno e cavo
- Esecuzione a piede, flangia e a spinta
- Riduttore angolare
- Elevata capacità di sovraccarico
- Versioni specifiche per le varie applicazioni
- Funzionamento a marcia dolce e silenzioso
- Alloggiamento leggero in alluminio
- Modulare, flessibile e pertanto versatile nell'impiego
- Alloggiamento a superficie liscia per applicazioni wash-down
- Versione nsd tupH possibile
- Versioni specifiche per le varie applicazioni
- Intralogistica
- Tecnologia di trasporto