Riduttori a vite senza fine UNIVERSAL SI

Modulari e flessibili

  • Potenza: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Momento: 186 lb-inch - 3,780 lb-inch
Grandezza: 5
Rapporto: 5,00 - 3000,00

I riduttori a vite senza fine UNIVERSAL SI offrono un'elevata densità di potenza e sono estremamente compatti e silenziosi. Grazie al design semplice ma efficace, offrono notevoli vantaggi in termini di ingombro rispetto ad altri tipi di riduttori.

  • Riduttore ad albero pieno e cavo
  • Montaggio pendolare, con flangia e con piedi
  • Riduttore ortogonale

  • Elevata possibilità di sovraccarico
  • Esecuzioni per applicazioni specifiche
  • Avviamento progressivo e silenzioso
  • Carcassa in alluminio per un peso contenuto
  • A richiesta precoppia cilindrica 10:1 e riduttore a doppia vite
  • Modulare, flessibile e versatile
  • Disponibile con trattamento NSD tupH
  • Cuscinetti in uscita resistenti a carichi elevati