Motoriduttori ad assi paralleli UNICASE
Grandezza: | 15 |
---|---|
Posizione di montaggio: | M1 - M6 |
Rapporto: | 4.03 - 15,685.03 : 1 |
I motori ad assi paralleli offrono, in combinazione con convertitori di frequenza centralizzati e decentrati, molteplici soluzioni di sistema a massima efficienza ed economicità in tutti gli impianti. Grazie al concetto UNICASE sono garantiti lunghi cicli di vita e manutenzione ridotta.
- Albero pieno e albero cavo (chiavetta, Gripmaxx, anello calettatore)
- Versione a piede, flangia e a spinta e versione con trasportatori a coclea CEMA
- Riduttore ad assi paralleli
- Design sottile per un'installazione salvaspazio
- Robusto alloggiamento in ghisa
- Elevata efficienza per ridotti costi operativi
- I vari sistemi di cuscinetti garantiscono un'elevata capacità di carico assiale e radiale
- Funzionamento silenzioso
- Design robusto per una durata prolungata e una manutenzione semplice
- Opzioni: Versione Drywell per miscelatori e agitatori
- Funzionamento a basso costo grazie alla manutenzione ridotta
- Versioni specifiche per le varie applicazioni
- Agitatori
- Trasportatori per materiale sfuso
- Gru
- Trasportatori a coclea
- Presse
- Avviatori di marcia
Pallettizzatore Symach
Pallettizzazione dinamica
I pallettizzatori svolgono una funzione fondamentale nei processi di produzione e distribuzione. Devono funzionare alla perfezione, per evitare interruzioni nei flussi di prodotto e devono adattarsi perfettamente a varie applicazioni e ai prodotti più disparati. I motoriduttori a risparmio energetico con i convertitori di frequenza decentrati della serie SK 200E di NORD, installati nei pallettizzatori SYMACH, svolgono complesse funzioni di motion control.
ElectroMech
Soluzioni di azionamento per pozzetti di accesso
Lo specialista di sistemi di trasporto ElectroMech è il principale costruttore di impianti gru in India ed offre soluzioni per le più svariate applicazioni nella produzione industriale e nei progetti infrastrutturali. Presso lo stabilimento di Pune, l'azienda produce un ampio assortimento di meccanismi di sollevamento e gru. I robusti azionamenti NORD, perfettamente sincronizzati e completi di convertitori di frequenza per quadro elettrico, muovono i meccanismo di sollevamento/abbassamento delle piattaforme di rifornimento.